피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® GD/GGD - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
벽면 설치형 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/wall_mount_full_cone_nozzles/nozzle_gd_ggd_asmtab.prj},{NB=1/4GD-I6.5},{PN=1/4GD-I6.5},{SG2=GD, GGD Series FullJet®},{CP=nozzle_gd_asmtab.prj, nozzle_ggd_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=6.5},{MAT=Mild Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.094},{MFP=0.063},{FRC5=0.47},{FRC7=0.55},{FRC10=0.65},{FRC20=0.89},{FRC40=1.2},{FRC80=1.7},{FRC100=1.9},{FRC150=2.3},{SA7=45},{SA20=50},{SA80=46},{L=1.61},{S1=0.69},{S2=0.63},{BDN=1114},{CDN=1466},{LH=0.90600},{LC=0.70312},{VERSE=1},{PPATH=../../parts/nozzle_gd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (in)
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1/8GD-SS1
1/8GD-SS1
1/8
암
NPT
1
303 스테인리스 스틸
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.39
0.56
0.50
1/8GD-1
1/8GD-1
1/8
암
NPT
1
황동
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.39
0.56
0.50
1/8GD-I1
1/8GD-I1
1/8
암
NPT
1
연강
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.39
0.56
0.50
1/8GGD-SS1
1/8GGD-SS1
1/8
수/암
NPT
1
303 스테인리스 스틸
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-1
1/8GGD-1
1/8
수/암
NPT
1
황동
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-I1
1/8GGD-I1
1/8
수/암
NPT
1
연강
0.031
0.025
–
–
0.1
0.14
0.19
0.26
0.29
0.35
–
58
53
1.45
0.56
0.50
1/8GD-SS2
1/8GD-SS2
1/8
암
NPT
2
303 스테인리스 스틸
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GD-2
1/8GD-2
1/8
암
NPT
2
황동
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GD-I2
1/8GD-I2
1/8
암
NPT
2
연강
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GGD-SS2
1/8GGD-SS2
1/8
수/암
NPT
2
303 스테인리스 스틸
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-2
1/8GGD-2
1/8
수/암
NPT
2
황동
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-I2
1/8GGD-I2
1/8
수/암
NPT
2
연강
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GD-SS3
1/8GD-SS3
1/8
암
NPT
3
303 스테인리스 스틸
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.39
0.56
0.50
1/8GD-3
1/8GD-3
1/8
암
NPT
3
황동
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.39
0.56
0.50
1/8GD-I3
1/8GD-I3
1/8
암
NPT
3
연강
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.39
0.56
0.50
1/8GGD-SS3
1/8GGD-SS3
1/8
수/암
NPT
3
303 스테인리스 스틸
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-3
1/8GGD-3
1/8
수/암
NPT
3
황동
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-I3
1/8GGD-I3
1/8
수/암
NPT
3
연강
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
1.45
0.56
0.50
1/8GD-SS3.5
1/8GD-SS3.5
1/8
암
NPT
3.5
303 스테인리스 스틸
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GD-3.5
1/8GD-3.5
1/8
암
NPT
3.5
황동
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.39
0.56
0.50
1/8GGD-SS3.5
1/8GGD-SS3.5
1/8
수/암
NPT
3.5
303 스테인리스 스틸
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-3.5
1/8GGD-3.5
1/8
수/암
NPT
3.5
황동
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GGD-I3.5
1/8GGD-I3.5
1/8
수/암
NPT
3.5
연강
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
1.45
0.56
0.50
1/8GD-SS5
1/8GD-SS5
1/8
암
NPT
5
303 스테인리스 스틸
0.078
0.05
0.36
0.42
0.5
0.69
0.95
1.3
1.4
1.7
52
65
59
1.39
0.56
0.50
1/8GD-5
1/8GD-5
1/8
암
NPT
5
황동
0.078
0.05
0.36
0.42
0.5
0.69
0.95
1.3
1.4
1.7
52
65
59
1.39
0.56
0.50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청