피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Threaded Rod for Swivel Feet, Ball Joint 10
FATH
Position
Levelling Feet
Swivel Feet Ball Joint 10
Threaded rods ST, Swivel Feet Ball Joint 10
Powered by
CAD모델 선택
{fath/position/levelling_feet/swivel_feet_ball_joint_10/threaded_rods/thread_rod_for_swivel_feet_ball_joint_10.prj},{NB=098MM05020M},{PARTNR=098MM05020M},{SW=10},{MXL=M5 x 20},{M=M5},{L=20},{M1=5},{W=11.55},{MAXL=50},{FMAX=490},{WEIGHT=10.0},{CTN=73181582},{ID=114257},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{EAN=4066061043727}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
MXL
M x L
[mm]
M
Thread
[mm]
L
[mm]
FMAX
Fmax
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
098MM05020M
098MM05020M
10
M5 x 20
M5
20
490
10.0
73181582
114257
4066061043727
098MM05040M
098MM05040M
10
M5 x 40
M5
40
490
13.0
73181582
114258
4066061043734
098MM05060M
098MM05060M
10
M5 x 60
M5
60
490
15.5
73181582
114259
4066061043741
098MM06020M
098MM06020M
10
M6 x 20
M6
20
980
11.0
73181582
114260
4066061004384
098MM06040M
098MM06040M
10
M6 x 40
M6
46
980
15.0
73181582
114261
4066061004391
098MM06060M
098MM06060M
10
M6 x 60
M6
60
980
21.0
73181582
114262
4066061004407
098MM06080M
098MM06080M
10
M6 x 80
M6
80
980
25.0
73181582
114263
4066061043758
098MM08020M
098MM08020M
13
M8 x 20
M8
20
2450
18.0
73181582
114264
4066061043765
098MM08040M
098MM08040M
13
M8 x 40
M8
40
2450
20.0
73181582
114265
4066061043772
098MM08060M
098MM08060M
13
M8 x 60
M8
60
2450
33.0
73181582
114266
4066061043789
098MM08080M
098MM08080M
13
M8 x 80
M8
80
2450
41.0
73181582
114267
4066061043796
098MM08100M
098MM08100M
13
M8 x 100
M8
100
2450
49.0
73181582
114268
4066061043802
098MM10020M
098MM10020M
13
M10 x 20
M10
20
3920
20.5
73181582
114269
4066061043819
098MM10040M
098MM10040M
13
M10 x 40
M10
40
3920
34.0
73181582
114270
4066061043826
098MM10060M
098MM10060M
13
M10 x 60
M10
60
3920
46.5
73181582
114271
4066061043833
098MM10080M
098MM10080M
13
M10 x 80
M10
80
3920
59.0
73181582
114272
4066061043840
098MM10100M
098MM10100M
13
M10 x 100
M10
100
3920
71.0
73181582
114273
4066061043857
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청