피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series LG-06 | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / machine handles for industrial equipment: aluminum, black or natural color
Rohde
Handles
Ledge handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/08_leistengriffe/lg-06.prj},{NB=08_leistengriffe - LG-06 - LG-06_F070_04},{BEST=LG-06.F070.04},{NAME=LG-06_F070_04},{INAME=LG2d06_F070_04},{SHA256=eUWR2Wk7pSSCeqWxlK/z65KiddMZKoqhG9PEErmQcgQ=},{L=90},{H=22},{MAT=Aluminium},{O=eloxiert},{FARBE=schwarz},{N=200},{PDF=223},{BA=70},{AUS=Befestigung frontseitig},{NT1=Frontplattengriffe / Leistengriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Aluminium, naturfarben o. schwarz},{NN1=Serie LG-06 | Industriegriffe},{SYN=Griffe, Griff, Frontplattengriff, Frontplatten, Frontplatte, Leistengriff, Maschinengriff, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, Griffleisten, Griffleiste}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
H
Height
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.001.01
1000
22
Aluminium
anodized
silver
200
223
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.001.04
1000
22
Aluminium
anodized
black
200
223
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F064.01
84
22
Aluminium
anodized
silver
200
223
64
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F064.04
84
22
Aluminium
anodized
black
200
223
64
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F070.01
90
22
Aluminium
anodized
silver
200
223
70
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F070.04
90
22
Aluminium
anodized
black
200
223
70
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F080.01
100
22
Aluminium
anodized
silver
200
223
80
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F080.04
100
22
Aluminium
anodized
black
200
223
80
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F090.01
110
22
Aluminium
anodized
silver
200
223
90
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F090.04
110
22
Aluminium
anodized
black
200
223
90
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F105.01
125
22
Aluminium
anodized
silver
200
223
105
attachment from the front
08_leistengriffe - LG-06 ...
LG-06.F105.04
125
22
Aluminium
anodized
black
200
223
105
attachment from the front
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN650.2 PT - Oil level indicator with plastic protective housing, Type A wi...
Berger Tools
22.05.2023
Series W4 | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / mach...
Rohde
08.06.2023
Series LG-07 | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / m...
Rohde
08.06.2023
Series LG-02 | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / m...
Rohde
08.06.2023
Series LG-03 | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / m...
Rohde
08.06.2023
Series W3 | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / mach...
Rohde
08.06.2023
Series LG-01 | Industrial Handles - Front panel handles / ledge handles / m...
Rohde
08.06.2023
Series UG-04 | Industrial Handles - Tubular handles / machine handles for i...
Rohde
08.06.2023
Series UR | Industrial Handles - Tubular handles / machine handles for indu...
Rohde
08.06.2023
Nipple Type
ASOH
17.02.2017
Nipple, conical XA2
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청