피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07305-05 - Washers DIN 7349 for bolts used for heavy-duty applications
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07305-05.prj},{NB=07305-05-161},{BEST=07305-05-161},{SS=Stahl},{OBFG=galvanisch verzinkt},{MATERIAL=Stahl},{M=M16},{D1=17.0},{D2=40},{H=6.0},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059495917115},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel key
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
M
for screws
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
H
height
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07305-05-030
07305-05-030
Stahl
bright
Steel
M3
3.2
9
1.0
0.0003
Yes
73182200
4059495916880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-040
07305-05-040
Stahl
bright
Steel
M4
4.3
12
1.6
0.0008
Yes
73182200
4059495916897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-050
07305-05-050
Stahl
bright
Steel
M5
5.3
15
2.0
0.0013
Yes
73182200
4059495916903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-060
07305-05-060
Stahl
bright
Steel
M6
6.4
17
3.0
0.0018
Yes
73182200
4059495916910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-080
07305-05-080
Stahl
bright
Steel
M8
8.4
21
4.0
0.0023
Yes
73182200
4059495916927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-100
07305-05-100
Stahl
bright
Steel
M10
10.5
25
4.0
0.0028
Yes
73182200
4059495916934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-120
07305-05-120
Stahl
bright
Steel
M12
13.0
30
6.0
0.0033
Yes
73182200
4059495916941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-140
07305-05-140
Stahl
bright
Steel
M14
15.0
36
6.0
0.0038
Yes
73182200
4059495916958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-160
07305-05-160
Stahl
bright
Steel
M16
17.0
40
6.0
0.0043
Yes
73182200
4059495916965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-180
07305-05-180
Stahl
bright
Steel
M18
19.0
44
8.0
0.0048
Yes
73182200
4059495916972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-200
07305-05-200
Stahl
bright
Steel
M20
21.0
44
8.0
0.0053
Yes
73182200
4059495916989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-220
07305-05-220
Stahl
bright
Steel
M22
23.0
50
8.0
0.0058
Yes
73182200
4059495916996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-240
07305-05-240
Stahl
bright
Steel
M24
25.0
50
10.0
0.0063
Yes
73182200
4059495917009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-270
07305-05-270
Stahl
bright
Steel
M27
28.0
60
10.0
0.0068
Yes
73182200
4059495917016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-300
07305-05-300
Stahl
bright
Steel
M30
31.0
68
10.0
0.0072
Yes
73182200
4059495917023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-031
07305-05-031
Stahl
galvanised
Steel
M3
3.2
9
1.0
0.0003
Yes
73182200
4059495917030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-041
07305-05-041
Stahl
galvanised
Steel
M4
4.3
12
1.6
0.0008
Yes
73182200
4059495917047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-051
07305-05-051
Stahl
galvanised
Steel
M5
5.3
15
2.0
0.0013
Yes
73182200
4059495917054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-061
07305-05-061
Stahl
galvanised
Steel
M6
6.4
17
3.0
0.0018
Yes
73182200
4059495917061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-081
07305-05-081
Stahl
galvanised
Steel
M8
8.4
21
4.0
0.0023
Yes
73182200
4059495917078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-101
07305-05-101
Stahl
galvanised
Steel
M10
10.5
25
4.0
0.0028
Yes
73182200
4059495917085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-121
07305-05-121
Stahl
galvanised
Steel
M12
13.0
30
6.0
0.0230
Yes
73182200
4059495917092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-141
07305-05-141
Stahl
galvanised
Steel
M14
15.0
36
6.0
0.0038
Yes
73182200
4059495917108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-161
07305-05-161
Stahl
galvanised
Steel
M16
17.0
40
6.0
0.0043
Yes
73182200
4059495917115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07305-05-181
07305-05-181
Stahl
galvanised
Steel
M18
19.0
44
8.0
0.0048
Yes
73182200
4059495917122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07300 - Washers medium DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
07305 - Washers large OD DIN 9021
norelem
30.05.2024
07300-01 - DIN 433 washer, steel or stainless steel
norelem
30.05.2024
07590-01 - Slotted round nuts, steel or stainless steel, DIN 981
norelem
30.05.2024
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07240 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
norelem
30.05.2024
07330 - Circlips for shafts DIN 471
norelem
30.05.2024
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.05.2024
07420 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
norelem
30.05.2024
07213 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
norelem
30.05.2024
K1968 - Washers DIN 7349 for bolts used for heavy-duty applications
KIPP
27.05.2024
07590 - Slotted round nuts DIN 1804
norelem
30.05.2024
07595 - Slotted nuts with elastic lock
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청