피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Steel IMPERIAL-HD Pillow Block 4-Bolt Inch Bore - Imperial 4 Bolt Pillow Block Bearing -Inch 206-500
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/sp4b_ip_206_500_r_asmtab.prj},{NB=071714},{SS=3-1/4},{SS1=3.250000},{TYPE=N},{PN1=071714},{PN2=071732},{ST=Contact Seal},{DESCRIPTIONS=SP4B-IP-304R},{A=4.21},{A1=4.2100000},{B=12.30},{B1=12.3000000},{C=3.75},{C1=3.7500000},{DMIN=8.88},{DMIN1=8.8800000},{DMAX=10.88},{DMAX1=10.8800000},{E=2.00},{E1=2.00},{F=3/4},{F1=0.7500000},{G=1.88},{G1=1.8800000},{H=2.25},{H1=2.25},{JJ=7.56},{J=7.56},{L=5.7},{L1=5.70},{M=3.75},{M1=3.750000},{R=1.53},{R1=1.530000},{S=2.724},{S1=2.724000},{X=1/4},{X1=0.250000},{Y=0.025},{Z=4.05},{Z1=4.05},{CS=0},{NDM=0.2500},{KDM=0.1960},{BORE=6.2992},{ST1=1},{PPATH=sp4b_ip_206_500_r_asmtpl.prj},{HIDEN=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
HIDEN
Hiden
[mm]
071706
2-3/8
071706
Contact Seal
SP4B-IP-206R
Non-Expansion
3.42
9.25
3.00
6.88
7.63
1.75
1/2
1.06
1.63
5.61
3.88
2.75
1.17
2.25
1/4
0.025
2.94
1
071707
2-7/16
071707
Contact Seal
SP4B-IP-207R
Non-Expansion
3.42
9.25
3.00
6.88
7.63
1.75
1/2
1.06
1.63
5.61
3.88
2.75
1.17
2.25
1/4
0.025
2.94
1
071708
2-1/2
071708
Contact Seal
SP4B-IP-208R
Non-Expansion
3.42
9.25
3.00
6.88
7.63
1.75
1/2
1.06
1.63
5.61
3.88
2.75
1.17
2.25
1/4
0.025
2.94
1
071709
2-11/16
071709
Contact Seal
SPB-IP-211R
Non-Expansion
3.50
10.40
3.13
7.60
9.10
1.88
5/8
1.43
1.88
6.44
4.28
3.25
1.12
2.37
1/4
0.025
3.47
1
071710
2-3/4
071710
Contact Seal
SP4B-IP-212R
Non-Expansion
3.50
10.44
3.13
7.60
9.10
1.88
5/8
1.43
1.88
6.44
4.28
3.25
1.12
2.37
1/4
0.025
3.47
1
071711
2-15/16
071711
Contact Seal
SP4B-IP-215R
Non-Expansion
3.50
10.44
3.13
7.60
9.10
1.88
5/8
1.43
1.88
6.44
4.28
3.25
1.12
2.37
1/4
0.025
3.47
1
071712
3
071712
Contact Seal
SP4B-IP-300R
Non-Expansion
3.50
10.44
3.13
7.60
9.10
1.88
5/8
1.43
1..88
6.44
4.28
3.25
1.12
2.37
1/4
0.025
3.47
1
071713
3-3/16
071713
Contact Seal
SP4B-IP-303R
Non-Expansion
4.21
12.30
3.75
8.88
10.88
2.00
3/4
1.88
2.25
7.56
5.7
3.75
1.53
2.724
1/4
0.025
4.05
1
071714
3-1/4
071714
Contact Seal
SP4B-IP-304R
Non-Expansion
4.21
12.30
3.75
8.88
10.88
2.00
3/4
1.88
2.25
7.56
5.7
3.75
1.53
2.724
1/4
0.025
4.05
1
071715
3-7/16
071715
Contact Seal
SP4B-IP-307R
Non-Expansion
4.21
12.30
3.75
8.88
10.88
2.00
3/4
1.88
2.25
7.56
5.7
3.75
1.53
2.724
1/4
0.025
4.05
1
071716
3-1/2
071716
Contact Seal
SP4B-IP-308R
Non-Expansion
4.21
12.30
3.75
8.88
10.88
2.00
3/4
1.88
2.25
7.56
5.7
3.75
1.53
2.724
1/4
0.025
4.05
1
071717
3-11/16
071717
Contact Seal
SP4B-IP-311R
Non-Expansion
4.82
14.88
4.31
10.88
13.38
2.25
3/4
2.13
2.44
8.70
6.15
4.25
1.70
3.173
5/16
0.025
4.50
1
071718
3-15/16
071718
Contact Seal
SP4B-IP-315R
Non-Expansion
4.82
14.88
4.31
10.88
13.38
2.25
3/4
2.13
2.44
8.70
6.15
4.25
1.70
3.173
5/16
0.025
4.50
0
071719
4
071719
Contact Seal
SP4B-IP-400R
Non-Expansion
4.82
14.88
4.31
10.88
13.38
2.25
3/4
2.13
2.44
8.70
6.15
4.25
1.70
3.173
5/16
0.025
4.50
0
071720
4-7/16
071720
Contact Seal
SP4B-IP-407R
Non-Expansion
5.48
16.13
4.75
11.88
14.50
2.50
3/4
2.19
2.75
9.76
6.93
4.75
1.53
3.55
3/8
0.036
5
0
071721
4-1/2
071721
Contact Seal
SP4B-IP-408R
Non-Expansion
5.48
16.13
4.75
11.88
14.50
2.50
3/4
2.19
2.75
9.76
6.93
4.75
1.53
3.55
3/8
0.036
5
0
071722
4-15/16
071722
Contact Seal
SP4B-IP-415R
Non-Expansion
6.02
17.50
5.03
15.13
15.88
2.75
7/8
1.37
3
11.12
7.63
5.50
2.22
3.916
3/8
0.036
5.84
0
071723
5
071723
Contact Seal
SP4B-IP-500R
Non-Expansion
6.02
17.50
5.03
15.13
15.88
2.75
7/8
1.37
3
11.12
7.63
5.50
2.22
3.916
3/8
0.036
5.84
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청