피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000173000 - Telescopic rail with full extension and self-closing feature
SToxxparts
07 Drive technology
07000173000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000173000/07000173000.prj},{NB=07000173004},{PREVIEW=07000173000.png},{ARTNR=07000173004},{L1=450},{L2=450},{L3=900},{A1=288},{A2=320},{A3=-},{A4=-},{B1=205},{B2=397},{B3=-},{F1=1100},{F2=880},{MAT=Stahl/Kunststoff/Edelstahl},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/28.38.33.07000173000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2124460}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke +4/-4
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000173001
07000173001
300
285
585
192
224
-
-
141
237
-
940
640
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
07000173002
07000173002
350
350
700
192
224
-
-
173
301
-
960
730
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
07000173003
07000173003
400
400
800
224
256
-
-
173
333
-
970
770
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
07000173004
07000173004
450
450
900
288
320
-
-
205
397
-
1100
880
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
07000173005
07000173005
500
500
1000
320
352
-
-
237
461
-
1190
900
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
07000173006
07000173006
550
550
1100
352
384
-
-
269
493
-
1180
980
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
07000173007
07000173007
600
600
1200
416
448
-
-
173
301
557
1230
990
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
07000173008
07000173008
700
700
1400
448
480
-
-
173
333
653
1290
1030
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
07000173009
07000173009
800
800
1600
384
416
672
704
205
397
749
1210
1060
Stahl/Kunststoff/Edelstah...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청