피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06322 - Cylindrical grips revolving
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Machine handles, taper grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06322.prj},{NB=06322-10250690},{BEST=06322-10250690},{D=M10},{D1=25},{D2=14},{L=15},{L1=77},{L2=7},{SW=13},{GEW=0.0759},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495089676},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=40.0},{XC=3.0},{XD=35.0},{XE=12.0},{XF=1.0},{XG=18},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06322-06200500
06322-06200500
M6
20
12
12
55
5
10
0.0412
Yes
73181520
4059495089645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-08230600
06322-08230600
M8
23
14
15
67
7
13
0.0643
Yes
73181520
4059495089652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-08250690
06322-08250690
M8
25
14
15
77
7
13
0.0738
Yes
73181520
4059495089669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-10250690
06322-10250690
M10
25
14
15
77
7
13
0.0759
Yes
73181520
4059495089676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-10250800
06322-10250800
M10
26
18
15
86
7
16
0.1214
Yes
73181520
4059495089683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-12250800
06322-12250800
M12
26
18
15
86
7
16
0.1250
Yes
73181520
4059495089706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-10270890
06322-10270890
M10
27
18
15
97
7
16
0.1357
Yes
73181520
4059495089690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-12270890
06322-12270890
M12
27
18
15
97
7
16
0.1388
Yes
73181520
4059495089713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청