피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06279 - Handwheels disc similar to DIN 950, aluminium
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06279.prj},{NB=06279-0360X32},{D1=360},{D3=63},{L1=35},{L3=73},{B3=10},{T=35.3},{GEW=3.7400},{EAN=4059495088334},{TYP2=1.000},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=2},{A=31.000},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{D2X=32.000},{B=100.000},{XA=5.5},{XB=34.500},{XC=19.500},{XD=19.500},{XE=21.500},{XF=15.000},{XG=12.500},{XH=4.000},{XI=31.500},{XJ=15.500},{XK=29.000},{XL=4.000},{XM=18.000},{XN=20.500},{BEST=06279-0360X32},{AUSF=ohne Nut},{D2=32},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D3
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
width P9
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06279-0080X10
06279-0080X10
hub without slot
80
10
25
16
30
3
11.4
0.1385
Yes
76169951
4059495088181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0080X12
06279-0080X12
hub without slot
80
12
25
16
30
4
13.8
0.1341
Yes
76169951
4059495088198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0100X10
06279-0100X10
hub without slot
100
10
28
17
31
3
11.4
0.2207
Yes
76169951
4059495088204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0100X12
06279-0100X12
hub without slot
100
12
28
17
31
4
13.8
0.2142
Yes
76169951
4059495088211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0120X12
06279-0120X12
hub without slot
120
12
27
18
30
4
13.8
0.2350
Yes
76169951
4059495088228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0120X14
06279-0120X14
hub without slot
120
14
27
18
30
5
16.3
0.2414
Yes
76169951
4059495088235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0160X14
06279-0160X14
hub without slot
160
14
34
20
40
5
16.3
0.6236
Yes
76169951
4059495088242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0160X16
06279-0160X16
hub without slot
160
16
34
20
40
5
18.3
0.6088
Yes
76169951
4059495088259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0200X18
06279-0200X18
hub without slot
200
18
40
24
44
6
20.8
1.0100
Yes
76169951
4059495088266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0200X22
06279-0200X22
hub without slot
200
22
40
24
44
6
24.8
0.9921
Yes
76169951
4059495088273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0250X22
06279-0250X22
hub without slot
250
22
49
28
61
6
24.8
1.6000
Yes
76169951
4059495088280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0250X26
06279-0250X26
hub without slot
250
26
49
28
61
8
29.3
1.6040
Yes
76169951
4059495088297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0280X24
06279-0280X24
hub without slot
280
24
51
30
38
8
27.3
2.2000
Yes
76169951
4059495088303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0280X28
06279-0280X28
hub without slot
280
28
51
30
38
8
31.3
2.2100
Yes
76169951
4059495088310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0360X28
06279-0360X28
hub without slot
360
28
63
35
73
8
31.3
3.8200
Yes
76169951
4059495088327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0360X32
06279-0360X32
hub without slot
360
32
63
35
73
10
35.3
3.7400
Yes
76169951
4059495088334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1080X10
06279-1080X10
hub with slot
80
10
25
16
30
3
11.4
0.1373
Yes
76169951
4059495088341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1080X12
06279-1080X12
hub with slot
80
12
25
16
30
4
13.8
0.1366
Yes
76169951
4059495088358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1100X10
06279-1100X10
hub with slot
100
10
28
17
31
3
11.4
0.2145
Yes
76169951
4059495088365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1100X12
06279-1100X12
hub with slot
100
12
28
17
31
4
13.8
0.2118
Yes
76169951
4059495088372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1120X12
06279-1120X12
hub with slot
120
12
27
18
30
4
13.8
0.2417
Yes
76169951
4059495088389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1120X14
06279-1120X14
hub with slot
120
14
27
18
30
5
16.3
0.2388
Yes
76169951
4059495088396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1160X14
06279-1160X14
hub with slot
160
14
34
20
40
5
16.3
0.6251
Yes
76169951
4059495088402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1160X16
06279-1160X16
hub with slot
160
16
34
20
40
5
18.3
0.6245
Yes
76169951
4059495088419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-1200X18
06279-1200X18
hub with slot
200
18
40
24
44
6
20.8
1.0170
Yes
76169951
4059495088426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청