피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06158 - Palm grips in stainless steel, similar to DIN 6335
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Palm grips, star grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06158.prj},{NB=06158-4040083},{D1=40},{D2=14},{D6=8.4},{H=26},{H1=0},{H3=14},{T=14},{T1=0},{T4=12},{GEW=0.0567},{EAN=4059495325941},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP3=0},{TYP1=0},{TYP=3},{D4X=0.00000},{XA=60.000},{XB=3.000},{XC=13.500},{XD=3.000},{XE=1.000},{XF=3.000},{XG=3.000},{XH=5.000},{XI=3.000},{XJ=12.000},{XK=1.500},{XL=7.700},{XM=1.500},{XN=12.000},{XO=3.000},{XP=15.200},{XQ=0.000},{BEST=06158-4040083},{FORM=D},{AUSF=Gewinde aufgebohrt},{AUSF1=gestrahlt},{D=M 8},{L=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
depth
[mm]
T1
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06158-2032062
06158-2032062
B
drilled through
polished
6
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0377
Yes
73182900
4059495059150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2040082
06158-2040082
B
drilled through
polished
8
40
14
0.0
26
14
0
0
-
0.0699
Yes
73182900
4059495059167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2050102
06158-2050102
B
drilled through
polished
10
50
18
0.0
34
20
0
0
-
0.1043
Yes
73182900
4059495059174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2063122
06158-2063122
B
drilled through
polished
12
63
20
0.0
42
25
0
0
-
0.1858
Yes
73182900
4059495059181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3032062
06158-3032062
C
blind hole
polished
6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0389
Yes
73182900
4059495059198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3040082
06158-3040082
C
blind hole
polished
8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0566
Yes
73182900
4059495059204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3050102
06158-3050102
C
blind hole
polished
10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.0134
Yes
73182900
4059495059211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3063122
06158-3063122
C
blind hole
polished
12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.1982
Yes
73182900
4059495059228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4032062
06158-4032062
D
tapped and counterbored
polished
M 6
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0352
Yes
73181600
4059495059235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4040082
06158-4040082
D
tapped and counterbored
polished
M 8
40
14
8.4
26
14
14
0
-
0.0548
Yes
73181600
4059495059242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4050102
06158-4050102
D
tapped and counterbored
polished
M 10
50
18
10.5
34
20
18
0
-
0.1021
Yes
73181600
4059495059259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4063122
06158-4063122
D
tapped and counterbored
polished
M 12
63
20
13.0
42
25
22
0
-
0.1829
Yes
73181600
4059495059266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5032062
06158-5032062
E
tapped blind hole
polished
M 6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0367
Yes
73181600
4059495059273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5040082
06158-5040082
E
tapped blind hole
polished
M 8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0581
Yes
73181600
4059495059280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5050102
06158-5050102
E
tapped blind hole
polished
M 10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.1116
Yes
73181600
4059495059297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-5063122
06158-5063122
E
tapped blind hole
polished
M 12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.2228
Yes
73181600
4059495059303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2032063
06158-2032063
B
drilled through
blasded
6
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0363
Yes
73181600
4059495325859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2040083
06158-2040083
B
drilled through
blasded
8
40
14
0.0
26
14
0
0
-
0.0563
Yes
73181600
4059495325866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2050103
06158-2050103
B
drilled through
blasded
10
50
18
0.0
34
20
0
0
-
0.1070
Yes
73181600
4059495325873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-2063123
06158-2063123
B
drilled through
blasded
12
63
20
0.0
42
25
0
0
-
0.1925
Yes
73181600
4059495325880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3032063
06158-3032063
C
blind hole
blasded
6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0375
Yes
73181600
4059495325897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3040083
06158-3040083
C
blind hole
blasded
8
40
14
0.0
26
14
15
18
-
0.0584
Yes
73181600
4059495325903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3050103
06158-3050103
C
blind hole
blasded
10
50
18
0.0
34
20
18
21
-
0.1134
Yes
73181600
4059495325910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-3063123
06158-3063123
C
blind hole
blasded
12
63
20
0.0
42
25
22
25
-
0.2021
Yes
73181600
4059495325927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06158-4032063
06158-4032063
D
tapped and counterbored
blasded
M 6
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0365
Yes
73181600
4059495325934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06194 - Star grips in stainless steel, similar to DIN 6336
norelem
30.05.2024
06156 - Palm grips aluminium, silimar to DIN 635
norelem
30.05.2024
06160 - Palm grips grey cast iron DIN 6335
norelem
30.05.2024
06210 - Star grips with projecting steel bush
norelem
30.05.2024
06150 - T-thrust screws with fixed or sliding T-bar, DIN 6304 or DIN 6306
norelem
30.05.2024
06090 - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
norelem
26.06.2024
02020 - Locating pins and rest pads DIN 6321
norelem
30.05.2024
06180 - Palm grips similar to DIN 6335
norelem
30.05.2024
06431 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steel
norelem
10.06.2024
06181 - Palm grips silimar to DIN 6335 metal parts stainless steel
norelem
30.05.2024
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
02110 - Swivel feet
norelem
30.05.2024
07144 - Swivel feet
norelem
30.05.2024
07181 - Eye bolts with long thread
norelem
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청