피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Tube flange connection low pressure ZAKO - 60 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP flared flanges
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/rohrfl_zako_lp.prj},{NB=0518672000},{BZ=0518672000},{VK=Z-TTO-LP60,3x4,5-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{D1=60.300},{S=4.500},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{L2=81},{L3=27},{ZS=M 12 x 100},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=259},{ID=62.300},{ID2=67.000},{FLH=20.500},{BOHRD=13.500},{FLW=26.000},{RFL1=54.000},{RFL2=13.000},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH1=61.000},{KRH2=58.000},{L31=15.000},{L32=12.000},{FD=62.000},{ORNDI=67.600},{ORNDA=76.000},{ORNT=2.800},{ZH=6.000},{SNDM=12.000},{SL=100.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=36.000},{V=1.200},{SKDM=9.853},{MN=10.800},{SWN=18.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
NW
Flange size
[인치]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Length l2, approximagte
[mm]
L3
Length l3
[mm]
ZS
Cylinder screw (4x)
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
ORING
d x s
[mm]
SORING
[mm]
SNDM
[mm]
SL
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
STL
[mm]
V
[mm]
SKDM
[mm]
MN
[mm]
SWN
[mm]
0518612000
0518612000
Z-TTO-LP48,3x3,2-3S11/2-M...
48,3 x 3,2
48.300
3.200
1 1/2"
63
39.0
66
17
M 12 x 80
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
3.530
12.000
80.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518632000
0518632000
Z-TTO-LP48,3x4-3S11/2-M12
48,3 x 4
48.300
4.000
1 1/2"
63
36.5
66
17
M 12 x 80
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
3.530
12.000
80.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518812000
0518812000
Z-TTO-LP60,3x3,6-3S2-M12
60,3 x 3,6
60.300
3.600
2"
72
49.0
81
27
M 12 x 100
102
97
85
42.9
77.8
56,74 x 3,53
3.530
12.000
100.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518652000
0518652000
Z-TTO-LP60,3x3,6-3S21/2-M...
60,3 x 3,6
60.300
3.600
2 1/2"
85
49.0
81
27
M 12 x 100
114
109
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
3.530
12.000
100.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518672000
0518672000
Z-TTO-LP60,3x4,5-3S21/2-M...
60,3 x 4,5
60.300
4.500
2 1/2"
85
47.5
81
27
M 12 x 100
114
109
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
3.530
12.000
100.000
12.000
18.000
10.000
6.000
36.000
1.200
9.853
10.800
18.000
0518692000
0518692000
Z-TTO-LP76,1x3,6-3S3-M16
76,1 x 3,6
76.100
3.600
3"
100
65.5
96
28
M 16 x 110
135
131
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
3.530
16.000
110.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518712000
0518712000
Z-TTO-LP76,1x4,5-3S3-M16
76,1 x 4,5
76.100
4.500
3"
100
63.5
96
28
M 16 x 110
135
131
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
3.530
16.000
110.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518732000
0518732000
Z-TTO-LP88,9x3,6-3S31/2-M...
88,9 x 3,6
88.900
3.600
3 1/2"
114
78.0
108
36
M 16 x 130
152
140
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
3.530
16.000
130.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518752000
0518752000
Z-TTO-LP88,9x5-3S31/2-M16
88,9 x 5
88.900
5.000
3 1/2"
114
74.5
108
36
M 16 x 130
152
140
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
3.530
16.000
130.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518772000
0518772000
Z-TTO-LP114,3x3,6-3S5-M16
114,3 x 3,6
114.300
3.600
5"
150
103.0
108
36
M 16 x 130
184
181
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
3.530
16.000
130.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
0518792000
0518792000
Z-TTO-LP114,3x6,3-3S5-M16
114,3 x 6,3
114.300
6.300
5"
150
96.0
108
36
M 16 x 130
184
181
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
3.530
16.000
130.000
16.000
24.000
14.000
8.000
44.000
1.600
13.546
14.800
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Connecting flange coupling low pressure ZAKO - 60 bar, hole pattern templat...
VOSS
11.04.2023
VL Extension pipes - DME
D-M-E
22.05.2024
Tube connector, low pressure, ZAKO, 90° bend - 60 bar, hole pattern templat...
VOSS
11.04.2023
SAE flange halves, standard series (3000 psi) single parts - Hole pattern t...
VOSS
11.04.2023
Tube connector, low pressure, ZAKO, T-piece - 60 bar, hole pattern template...
VOSS
11.04.2023
Elbow SAE flange coupling, high pressure (6000 psi) - With cutting ring con...
VOSS
11.04.2023
Connecting flange coupling 6000 psi ZAKO, square flange - High pressure 400...
VOSS
11.04.2023
Connecting flange coupling 6000 psi ZAKO - High pressure 400 bar, hole patt...
VOSS
11.04.2023
Tube flange connection 3000 psi ZAKO - Standard series 250 bar, hole patter...
VOSS
11.04.2023
M8, series 718, Automation Technology - Sensors and Actuators - male panel ...
binder
13.05.2022
Elbow SAE flange coupling, standard series (3000 psi) - With cutting ring c...
VOSS
11.04.2023
Straight flange coupling - With cutting ring flange connection and square f...
VOSS
11.04.2023
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
PFF_..S/L EO - SAE Straight 4 bolt flange with EO 24° cone end
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청