피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001036000 - Stainless steel detent pin with detent lock, material no. 1.4401
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001036000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001036000/05001036000.prj},{NB=05001036020},{PREVIEW=05001036000.png},{ARTNR=05001036020},{VAR=mit Edelstahlknopf / ohne Kontermutter (CN)},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=-},{D4=27},{K1=-},{K2=35},{L2=-},{L3=26},{L4=8},{L5=69},{SW=17},{FFA=6},{FFE=23},{MAT=Edelstahl 1.4401},{GEW=118},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/54.6b.2a.05001036000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17926}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
FFA
Spring force beginning
[N]
FFE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001036001
05001036001
mit Kunststoffknopf und K...
10
12
M16x1.5
28
-
24
-
58
26
8
-
17
7.5
32
Edelstahl 1.4401
89
05001036002
05001036002
mit Kunststoffknopf und K...
12
15
M20x1.5
33
-
28.5
-
71.5
33
10
-
22
9
32
Edelstahl 1.4401
175
05001036003
05001036003
mit Kunststoffknopf und K...
4
4
M8x1
16
-
14
-
35
16
5
-
10
3.5
11
Edelstahl 1.4401
15
05001036004
05001036004
mit Kunststoffknopf und K...
4
6
M8x1
16
-
14
-
35
16
5
-
10
3
11
Edelstahl 1.4401
15
05001036005
05001036005
mit Kunststoffknopf und K...
5
5
M10x1
19
-
16
-
40
18
6
-
12
3
12
Edelstahl 1.4401
24
05001036006
05001036006
mit Kunststoffknopf und K...
5
8
M10x1
19
-
16
-
40
18
6
-
12
3
14
Edelstahl 1.4401
26
05001036007
05001036007
mit Kunststoffknopf und K...
6
6
M12x1.5
23
-
20
-
48
22
6
-
14
4.5
16
Edelstahl 1.4401
40
05001036008
05001036008
mit Kunststoffknopf und K...
6
9
M12x1.5
23
-
20
-
48
22
6
-
14
4
20
Edelstahl 1.4401
41
05001036009
05001036009
mit Kunststoffknopf und K...
8
12
M16x1.5
28
-
24
-
58
26
8
-
17
7
26
Edelstahl 1.4401
88
05001036010
05001036010
mit Kunststoffknopf und K...
8
8
M16x1.5
28
-
24
-
58
26
8
-
17
6
23
Edelstahl 1.4401
87
05001036011
05001036011
mit Edelstahlknopf / ohne...
10
12
M16x1.5
-
27
-
41
-
26
8
75
17
7.5
32
Edelstahl 1.4401
127
05001036012
05001036012
mit Edelstahlknopf / ohne...
12
15
M20x1.5
-
32
-
46.5
-
33
10
89.5
22
9
32
Edelstahl 1.4401
230
05001036013
05001036013
mit Edelstahlknopf / ohne...
4
4
M8x1
-
16
-
20
-
16
5
41
10
3.5
11
Edelstahl 1.4401
22
05001036014
05001036014
mit Edelstahlknopf / ohne...
4
6
M8x1
-
16
-
22
-
16
5
43
10
3
11
Edelstahl 1.4401
23
05001036015
05001036015
mit Edelstahlknopf / ohne...
5
5
M10x1
-
18
-
24
-
18
6
48
12
3
12
Edelstahl 1.4401
36
05001036016
05001036016
mit Edelstahlknopf / ohne...
5
8
M10x1
-
18
-
27
-
18
6
51
12
3
14
Edelstahl 1.4401
21
05001036017
05001036017
mit Edelstahlknopf / ohne...
6
6
M12x1.5
-
22
-
29
-
22
6
57
14
4.5
16
Edelstahl 1.4401
61
05001036018
05001036018
mit Edelstahlknopf / ohne...
6
9
M12x1.5
-
22
-
32
-
22
6
60
14
4
20
Edelstahl 1.4401
63
05001036019
05001036019
mit Edelstahlknopf / ohne...
8
12
M16x1.5
-
27
-
39
-
26
8
73
17
7
26
Edelstahl 1.4401
140
05001036020
05001036020
mit Edelstahlknopf / ohne...
8
8
M16x1.5
-
27
-
35
-
26
8
69
17
6
23
Edelstahl 1.4401
118
05001036021
05001036021
mit Edelstahlknopf und Ko...
10
12
M16x1.5
-
27
-
41
-
26
8
75
17
7.5
32
Edelstahl 1.4401
146
05001036022
05001036022
mit Edelstahlknopf und Ko...
12
15
M20x1.5
-
32
-
46.5
-
33
10
89.5
22
9
32
Edelstahl 1.4401
264
05001036023
05001036023
mit Edelstahlknopf und Ko...
4
4
M8x1
-
16
-
20
-
16
5
41
10
3.5
11
Edelstahl 1.4401
22
05001036024
05001036024
mit Edelstahlknopf und Ko...
4
6
M8x1
-
16
-
22
-
16
5
43
10
3
11
Edelstahl 1.4401
25
05001036025
05001036025
mit Edelstahlknopf und Ko...
5
5
M10x1
-
18
-
24
-
18
6
48
12
3
12
Edelstahl 1.4401
43
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청