피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000994000 - Stainless steel stop buffer with screw
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000994000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000994000/05000994000.prj},{NB=05000994063},{PREVIEW=05000994000.png},{ARTNR=05000994063},{D1=30},{H=20},{D2=M8},{L=20},{S=2},{GH=70 (hart)},{MAT=Edelstahl 1.4301/Naturkautschuck (NR)},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/a3.33.da.05000994000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=9785}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
GH
Rubber hardness Shore A±5
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000994001
05000994001
100
40
M16
41
3
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994002
05000994002
100
40
M16
41
3
55 (mittel)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994003
05000994003
100
40
M16
41
3
70 (hart)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994004
05000994004
100
50
M16
41
3
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994005
05000994005
100
50
M16
41
3
55 (mittel)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994006
05000994006
100
50
M16
41
3
70 (hart)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994007
05000994007
100
60
M16
41
3
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994008
05000994008
100
60
M16
41
3
55 (mittel)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994009
05000994009
100
60
M16
41
3
70 (hart)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994010
05000994010
10
10
M4
10
1.2
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994011
05000994011
10
10
M4
10
1.2
55 (mittel)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994012
05000994012
10
10
M4
10
1.2
70 (hart)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994013
05000994013
10
15
M4
10
1.2
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994014
05000994014
10
15
M4
10
1.2
55 (mittel)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994015
05000994015
10
15
M4
10
1.2
70 (hart)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994016
05000994016
10
20
M4
10
1.2
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994017
05000994017
10
20
M4
10
1.2
55 (mittel)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994018
05000994018
10
20
M4
10
1.2
70 (hart)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994019
05000994019
125
55
M16
41
3
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994020
05000994020
125
55
M16
41
3
55 (mittel)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994021
05000994021
125
55
M16
41
3
70 (hart)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994022
05000994022
125
75
M16
41
3
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994023
05000994023
125
75
M16
41
3
55 (mittel)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994024
05000994024
125
75
M16
41
3
70 (hart)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
05000994025
05000994025
15
10
M4
10
1.4
40 (weich)
Edelstahl 1.4301/Naturkau...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
26120 - Rubber-metal impact buffer rails
norelem
30.05.2024
GN351 - Rubber buffers, Type ES, with female thread / threaded stud
Berger Tools
22.05.2023
GN 254 - Buffer, with threaded stud, Blunt conical shape
Ganter
12.04.2024
GN 353 - Buffer, Type E, with threaded stud
Ganter
12.04.2024
05001076000 - Bump stop with stainless steel screw
SToxxparts
31.05.2022
Stop Buffer Cylindrical M
FATH
19.03.2024
GN351 - Rubber buffers, Type SS, with 2 threaded studs
Berger Tools
22.05.2023
GN 451.2 - Stainless Steel-Rubber buffers, with internal thread / screw, In...
JW Winco
02.04.2024
hae02
VIPDO
26.01.2024
B-ZYss - Elasto mount - Stainless steel - male / fermale mounting - Simpli...
HPC
17.02.2022
FGBES-ES - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.04.2023
2451.6. .2 - Stop buffer
FIBRO
21.07.2023
GN351 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Berger Tools
22.05.2023
GN 351.2 - Rubber buffers, with 1 tapped hole and 1 threaded stud Inch
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청