피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
hae02
VIPDO
fagongchangzidonghua
jianzhenfanghulei
hae02
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/jianzhenfanghulei/hae02/hae02.prj},{NB=HAE02-3020-M8-D30},{CODE=HAE02},{LX1=AA},{LX2=AA1},{LX3=AA2},{CZ1=CZ11},{CZ2=S45C},{YD=A60},{BMCL=DX},{GG=3020},{M=M8},{M1=8},{D=30},{L=20},{L1=8},{HH=20},{ZJHZ=40},{ZJYSL=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
LX2
ⁿ/ₐ
LX3
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
YD
ⁿ/ₐ
BMCL
ⁿ/ₐ
GG
gg
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
ZJHZ
zjhz
[KG]
ZJYSL
zjysl
[mm]
HAE02-0808-M3-D8
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
0808
M3
8
8
3
6
8
1.5
HAE02-1010-M4-D10
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
1010
M4
10
10
4
10
10
2.0
HAE02-1510-M4-D15
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
1510
M4
15
10
4
10
18
2.0
HAE02-1515-M4-D15
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
1515
M4
15
15
4
10
18
2.0
HAE02-1520-M4-D15
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
1520
M4
15
20
4
10
18
2.0
HAE02-2015-M6-D20
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
2015
M6
20
15
6
18
25
2.0
HAE02-2020-M6-D20
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
2020
M6
20
20
6
18
25
2.0
HAE02-2520-M6-D25
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
2520
M6
25
20
6
18
33
2.0
HAE02-2525-M6-D25
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
2525
M6
25
25
6
18
33
2.0
HAE02-3015-M8-D30
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
3015
M8
30
15
8
20
40
2.0
HAE02-3020-M8-D30
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
3020
M8
30
20
8
20
40
2.0
HAE02-3025-M8-D30
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
3025
M8
30
25
8
20
40
2.0
HAE02-3030-M8-D30
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
3030
M8
30
30
8
20
50
2.5
HAE02-4020-M8-D40
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
4020
M8
40
20
8
23
48
2.0
HAE02-4030-M8-D40
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
4030
M8
40
30
8
23
60
2.5
HAE02-4040-M8-D40
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
4040
M8
40
40
8
23
72
3.0
HAE02-5020-M10-D50
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
5020
M10
50
20
10
25
56
2.0
HAE02-5030-M10-D50
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
5030
M10
50
30
10
25
70
2.5
HAE02-5040-M10-D50
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
5040
M10
50
40
10
25
85
3.0
HAE02-5050-M10-D50
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
5050
M10
50
50
10
25
85
3.0
HAE02-6030-M12-D60
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
6030
M12
60
30
12
37
110
2.5
HAE02-6040-M12-D60
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
6040
M12
60
40
12
37
110
2.5
HAE02-6060-M12-D60
HAE02
AA
AA1
AA2
CZ11
S45C
A60
DX
6060
M12
60
60
12
37
132
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CCGRB - Longitudinal guide wheel
SRD-FA
04.07.2022
pressure_gauge_series_pg1_gly
Aventics
13.07.2022
pressure_gauge_front_port_units_bar_psi
Aventics
13.07.2022
GN351 - Rubber buffers, Type ES, with female thread / threaded stud
Berger Tools
22.05.2023
CE55AA_CA - Rubber shock absorber - one end external thread
HEFA
14.06.2024
GN 351 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
JW Winco
25.06.2024
B-ZYss - Elasto mount - Stainless steel - male / fermale mounting - Simpli...
HPC
17.02.2022
GN 351.2 - Rubber buffers, with 1 tapped hole and 1 threaded stud Inch
JW Winco
25.06.2024
FGBES-ES - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.04.2023
GN351 - Rubber buffers, Type SS, with 2 threaded studs
Berger Tools
22.05.2023
TGRB, TGRS, TGRA - Vertical Guide Rollers - Core Only
Misumi
06.06.2021
GN 451.2 - Stainless Steel-Rubber buffers, with internal thread / screw, In...
JW Winco
25.06.2024
GN351 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Berger Tools
22.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청