피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000321000 - Ball lock pin self-locking with elastic handle, stainless steel, precipitation hardened
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000321000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000321000/05000321000.prj},{NB=05000321023},{PREVIEW=05000321000.png},{ARTNR=05000321023},{D1=10},{L1=25},{D2=12},{D3=41},{D4=16.4},{L2=9.6},{L3=34.8},{L4=19.2},{AB=10},{T=80},{TAU=100},{MAT=Edelstahl/Thermoplastgriff},{GEW=32},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2d.8b.52.050003210009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=13311}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
AB
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
Shear strength double cut min.
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000321001
05000321001
5
10
5.5.
36
12.7
6
31
15.9
5
80
24
Edelstahl/Thermoplastgrif...
9
05000321002
05000321002
5
15
5.5
36
12.7
6
31
15.9
5
80
24
Edelstahl/Thermoplastgrif...
10
05000321003
05000321003
5
20
5.5
36
12.7
6
31
15.9
5
80
24
Edelstahl/Thermoplastgrif...
11
05000321004
05000321004
5
25
5.5
36
12.7
6
31
15.9
5
80
24
Edelstahl/Thermoplastgrif...
11
05000321005
05000321005
5
30
5.5
36
12.7
6
31
15.9
5
80
24
Edelstahl/Thermoplastgrif...
12
05000321006
05000321006
6
10
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
10
05000321007
05000321007
6
15
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
11
05000321008
05000321008
6
20
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
12
05000321009
05000321009
6
25
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
13
05000321010
05000321010
6
30
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
14
05000321011
05000321011
6
35
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
15
05000321012
05000321012
6
40
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
16
05000321013
05000321013
6
45
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
18
05000321014
05000321014
6
50
7
36
12.7
7
31
15.9
6
80
35
Edelstahl/Thermoplastgrif...
18
05000321015
05000321015
8
20
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
80
63
Edelstahl/Thermoplastgrif...
23
05000321016
05000321016
8
25
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
80
63
Edelstahl/Thermoplastgrif...
25
05000321017
05000321017
8
30
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
80
63
Edelstahl/Thermoplastgrif...
26
05000321018
05000321018
8
35
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
80
63
Edelstahl/Thermoplastgrif...
28
05000321019
05000321019
8
40
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
80
63
Edelstahl/Thermoplastgrif...
30
05000321020
05000321020
8
45
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
80
63
Edelstahl/Thermoplastgrif...
32
05000321021
05000321021
8
50
9.5
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
80
63
Edelstahl/Thermoplastgrif...
34
05000321022
05000321022
10
20
12
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
80
100
Edelstahl/Thermoplastgrif...
30
05000321023
05000321023
10
25
12
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
80
100
Edelstahl/Thermoplastgrif...
32
05000321024
05000321024
10
30
12
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
80
100
Edelstahl/Thermoplastgrif...
35
05000321025
05000321025
10
35
12
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
80
100
Edelstahl/Thermoplastgrif...
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 124.1 - Stainless Steel-Locking pins with axial lock (magnetic)
Elesa+Ganter
21.06.2024
Model 63463 - Clamp check valve - EPDM gaskets - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
GN 113.30-L - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
K0792 - Ball Lock Pins with T-grip, self-locking, precipitation hardened
KIPP USA
05.06.2024
K1066 - Ball lock bushes
KIPP
27.05.2024
CLP-580 - Linch Pins - Locking Ring
Reid Supply
20.01.2022
EH 4210. - Ball Lock Pins with Button Handle single acting - comply with NA...
Halder
19.04.2024
K0364 - Ball lock pins self-locking stainless steel
KIPP (BIM)
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청