피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04624-50 - Block cylinder, hydraulic with metal wiper double / single acting with spring return
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Side clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04624-50_asmtab.prj},{NB=04624-50-161612031OFFEN},{DK=16},{S=16},{L=56},{B=60},{H=35},{D=10},{D2=6.5},{SW=8},{GEW=0.8765},{EAN=4059495774756},{TYP=1.0},{CX1=20.610},{ROT1=36.500},{BEST=04624-50-161612031},{ANSCHLUSS=O-Ring Flanschanschluss},{FORM=C},{FORM1=doppelt wirkend},{L1=},{L2=},{L3=},{L4=30},{L5=},{L6=},{L7=},{L8=},{L9=},{L10=7},{B1=},{B2=30},{B3=},{H1=},{H2=2},{H3=1,1},{D1=},{D3=6,3X3},{D4=4},{D5=8,8},{G=M06X15},{G1=},{WK=2},{F1=2},{F2=1,2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-50_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Connection
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORM1
Form
ⁿ/ₐ
DK
Piston Ø
ⁿ/ₐ
S
stroke
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
L8
Length
[mm]
L9
Length
[mm]
L10
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
G
thread
[mm]
G1
thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
WK
Effective
[cm3]
F1
Compressive force
[KN]
F2
Tractive force
[KN]
GEW
Approx. weight
[kg]
BS
Description
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04624-50-160821011
04624-50-160821011
screw connection
A
single-acting
16
8
56
6,4
6
4,4
30
11
16
8
60
40
30
35
22
2
10
11
6.5
6,3X3
M06X15
G1/4
8
2
2
0.7668
Infotext
Yes
84122100
4059495774435
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-160822021
04624-50-160822021
o-ring flange connection
B
single-acting
16
8
56
6,4
6
11
8
60
40
20
35
22
1,1
10
11
6.5
6,3X3
4
8,8
M06X15
8
2
2
0.8280
Infotext
Yes
84122100
4059495774442
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-160822031
04624-50-160822031
o-ring flange connection
C
single-acting
16
8
56
30
7
60
30
35
2
1,1
10
6.5
6,3X3
4
8,8
M06X15
8
2
2
0.8755
Infotext
Yes
84122100
4059495774459
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-162021011
04624-50-162021011
screw connection
A
single-acting
16
20
91
6,4
6
4,4
30
8
20
60
40
30
35
22
2
10
11
6.5
6,3X3
M06X15
G1/4
8
2
2
0.8000
Infotext
Yes
84122100
4059495774466
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-162022021
04624-50-162022021
o-ring flange connection
B
single-acting
16
20
91
6,4
6
11
8
60
40
20
35
22
1,1
10
11
6.5
6,3X3
4
8,8
M06X15
8
2
2
0.9000
Infotext
Yes
84122100
4059495774473
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-162022031
04624-50-162022031
o-ring flange connection
C
single-acting
16
20
91
30
7
60
30
35
2
1,1
10
6.5
6,3X3
4
8,8
M06X15
8
2
2
1.0000
Infotext
Yes
84122100
4059495774480
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-200821011
04624-50-200821011
screw connection
A
single-acting
20
8
61
6,4
7
4,4
30
8
20
60
40
40
35
22
2
12
11
6.5
8,5X3
M08X16
G1/4
10
3,1
3,1
0.8200
Infotext
Yes
84122100
4059495774497
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-200822021
04624-50-200822021
o-ring flange connection
B
single-acting
20
8
61
6,4
7
11
8
60
40
22
35
22
1,1
12
11
6.5
8,5X3
4
8,8
M08X16
10
3,1
3,1
0.9000
Infotext
Yes
84122100
4059495774503
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-200822031
04624-50-200822031
o-ring flange connection
C
single-acting
20
8
61
30
7,5
60
40
35
2
1,1
12
6.5
8,5X3
4
8,8
M08X16
10
3,1
3,1
1.0000
Infotext
Yes
84122100
4059495774510
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-202021011
04624-50-202021011
screw connection
A
single-acting
20
20
95
6,4
7
4,4
30
8
20
60
40
40
35
22
2
12
11
6.5
8,5X3
M08X16
G1/4
10
3,1
3,1
1.3400
Infotext
Yes
84122100
4059495774527
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-202022021
04624-50-202022021
o-ring flange connection
B
single-acting
20
20
95
6,4
7
11
8
60
40
22
35
22
1,1
12
11
6.5
8,5X3
4
8,8
M08X16
10
3,1
3,1
1.4000
Infotext
Yes
84122100
4059495774534
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-202022031
04624-50-202022031
o-ring flange connection
C
single-acting
20
20
95
30
7,5
60
40
35
2
1,1
12
6.5
8,5X3
4
8,8
M08X16
10
3,1
3,1
1.6000
Infotext
Yes
84122100
4059495774541
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-250821011
04624-50-250821011
screw connection
A
single-acting
25
8
64
8,6
7
6,4
33
8
20
65
50
50
45
30
2
16
14
8.5
10,5X4
M10X17
G1/4
13
4,9
4,9
1.2000
Infotext
Yes
84122100
4059495774558
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-250822021
04624-50-250822021
o-ring flange connection
B
single-acting
25
8
64
8,6
7
11
10
65
50
25
45
30
1,1
16
14
8.5
10,5X4
4
9,8
M10X17
13
4,9
4,9
1.4000
Infotext
Yes
84122100
4059495774565
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-250822031
04624-50-250822031
o-ring flange connection
C
single-acting
25
8
64
33
7,5
65
50
45
2
1,1
16
8.5
10,5X4
4
9,8
M10X17
13
4,9
4,9
1.6000
Infotext
Yes
84122100
4059495774572
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-252021011
04624-50-252021011
screw connection
A
single-acting
25
20
94
8,6
7
6,4
33
10
21
65
50
50
45
30
2
16
14
8.5
10,5X4
M10X17
G1/4
13
4,9
4,9
1.6000
Infotext
Yes
84122100
4059495774589
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-252022021
04624-50-252022021
o-ring flange connection
B
single-acting
25
20
94
8,6
7
11
10
65
50
25
45
30
1,1
16
14
8.5
10,5X4
4
9,8
M10X17
13
4,9
4,9
1.7000
Infotext
Yes
84122100
4059495774596
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-252022031
04624-50-252022031
o-ring flange connection
C
single-acting
25
20
94
33
7,5
65
50
45
2
1,1
16
8.5
10,5X4
4
9,8
M10X17
13
4,9
4,9
1.9000
Infotext
Yes
84122100
4059495774602
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-321021011
04624-50-321021011
screw connection
A
single-acting
32
10
75
10,6
10
7,6
38
10
21
75
55
55
55
35
3
20
18
10.5
12,5X4
M12X18
G1/4
17
8
8
1.9200
Infotext
Yes
84122100
4059495774619
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-321022021
04624-50-321022021
o-ring flange connection
B
single-acting
32
10
75
10,6
10
11
12
75
55
27.5
55
35
1,1
20
18
10.5
12,5X4
5
9,8
M12X18
17
8
8
2.1000
Infotext
Yes
84122100
4059495774626
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-321022031
04624-50-321022031
o-ring flange connection
C
single-acting
32
10
75
38
10
75
55
55
3
1,1
20
10.5
12,5X4
5
9,8
M12X18
17
8
8
2.3000
Infotext
Yes
84122100
4059495774633
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-322021011
04624-50-322021011
screw connection
A
single-acting
32
20
100
10,6
10
7,6
38
12
25
75
55
55
55
35
3
20
18
10.5
12,5X4
M12X18
G1/4
17
8
8
2.6200
Infotext
Yes
84122100
4059495774640
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-322022021
04624-50-322022021
o-ring flange connection
B
single-acting
32
20
100
10,6
10
11
12
75
55
27.5
55
35
1,1
20
18
10.5
12,5X4
5
9,8
M12X18
17
8
8
2.8000
Infotext
Yes
84122100
4059495774657
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-322022031
04624-50-322022031
o-ring flange connection
C
single-acting
32
20
100
38
10
75
55
55
3
1,1
20
10.5
12,5X4
5
9,8
M12X18
17
8
8
3.0000
Infotext
Yes
84122100
4059495774664
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-50-401021011
04624-50-401021011
screw connection
A
single-acting
40
10
79
10,6
10
10,6
40
12
25
85
63
63
63
40
3
25
18
10.5
16,5X7
M16X27
G1/4
22
12,5
12,6
2.7000
Infotext
Yes
84122100
4059495774671
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04624-70 - Screw-in hydraulic cylinder single-acting with spring return
norelem
30.05.2024
02041 - Positioning feet
norelem
30.05.2024
K1859 - Block cylinder, hydraulic with metal wiper double / single acting w...
KIPP
03.06.2024
04368 - Swing clamps, hydraulic, compact double / single-acting with spring...
norelem
30.05.2024
BGB, SSBGB, BGT, SSBGT, BGH, SSBGH - Bushings for Miniature Ball Bearing Gu...
Misumi
30.06.2021
AMF 6926D-3x - Block cylinder with O-ring connection on rod side double a...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
VBL - Hydraulic cylinders, compact Several mounting and oil feeding
HPS International
10.03.2021
AMF 6926D-2x - Block cylinder with O-ring connection on base double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
Design AD1 - through holes countersunk on rod side
Heiss
15.09.2017
K1858 - Link clamp, hydraulic double-acting
KIPP
03.06.2024
block cylinder up to 400 bar - BLZ400
HEB
16.04.2024
M508 - Block cylinder double acting O-Ring connection rod side
MICROMAT Spannhydraulik
29.02.2024
AMF 6926 - Block Cylinder, single acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
FPA - Hydraulic cylinder, double acting, FPA serie. Block cylinder with end...
HPS International
31.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청