피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03158 - Centring clamps with ball or hexagon segments
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Centring clamps, mandrel collets, Clamping collets machinable
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zentrierspanner_spanndorne/03158_1.prj},{NB=03158-0107108_FORM.},{A=17.0},{DMIN=70.5},{DMAX=86.5},{D2=60},{D3=5.0},{H=55.4},{H1=46.1},{H2=28.3},{H3=23.7},{H4=9.3},{L=10.0},{L1=29.4},{L2=20},{M=6.5},{SW=13.0},{KUGELDRM=16.0},{SECHSKT=0},{ANZAHL=6},{F=10.0},{GEW=1.2520},{EAN=4059495032610},{ST=1.500},{NDM=8.000},{NDM1=16.000},{D1N=16.0},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{TYP2=2.000},{XA=15.500},{XB=2.000},{XC=24.000},{XD=13.000},{XE=6.000},{XF=8.000},{XG=65.900},{XH=0.000},{XI=12.200},{XJ=70.500},{XK=0.000},{XL=19.100},{XM=4.000},{XN=70.500},{XO=1.000},{XP=95.000},{XQ=55.400},{XR=7.000},{XS=27.200},{XT=33.700},{XU=20.000},{XV=27.200},{XW=12.000},{XX=38.500},{XY=29.300},{XZ=46.300},{XA1=42.000},{XB1=0.600},{XC1=0.000},{XD1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
DMIN
clamping diameter min.
[mm]
DMAX
clamping diameter max.
[mm]
D1
Thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length ~
[mm]
M
Length
[mm]
K
distance
[mm]
SW
[mm]
KUGELDRM
ball-Ø
[mm]
SECHSKT
Hexagon
[mm]
ANZAHL
Number of balls/hexagon
[mm]
F
force
[F]
ANZDM
Tightening torque max. Nm
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03158-0101203
03158-0101203
A
3.5
11.7
14.2
M 5
10
1.5
12.8
10.0
4.0
3.0
1.5
3.5
11.0
10
2.0
-
5.5
2.5
0
3
0.5
2
0.0090
Yes
84662080
4059495032528
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0101503
03158-0101503
A
4.5
14.5
18.5
M 6
12
2.0
17.3
14.5
9.8
8.6
2.3
5.5
14.1
12
2.5
-
5.5
4.0
0
3
3.5
2
0.0202
Yes
84662080
4059495032535
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0101904
03158-0101904
A
5.5
18.5
22.5
M 8
15
2.5
20.9
16.5
11.6
10.4
2.3
7.5
18.2
14
3.5
-
7.0
4.0
0
3
4.0
5
0.0540
Yes
84662080
4059495032542
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0102305
03158-0102305
A
7.0
22.5
26.5
M 10
20
3.0
25.4
19.8
14.2
13.0
2.3
6.0
17.4
15
3.5
-
8.0
4.0
0
3
4.5
10
0.0837
Yes
84662080
4059495032559
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0102705
03158-0102705
A
7.0
26.5
30.5
M 10
20
3.0
25.4
19.8
14.2
13.0
2.3
6.0
17.4
15
3.5
-
8.0
4.0
0
3
4.5
10
0.0956
Yes
84662080
4059495032566
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0103106
03158-0103106
A
9.0
30.5
38.5
M 12
25
4.0
30.3
23.1
14.2
11.9
4.6
7.0
21.9
20
3.5
-
10.0
8.0
0
3
4.5
17
0.1438
Yes
84662080
4059495032573
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0103906
03158-0103906
A
11.0
38.5
46.5
M 12
30
4.0
34.2
27.2
17.8
15.5
4.6
7.5
22.5
20
4.5
-
10.0
8.0
0
6
6.5
17
0.2480
Yes
84662080
4059495032580
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0104706
03158-0104706
A
11.0
46.5
54.5
M 12
30
4.0
34.2
27.2
18.0
15.7
4.6
7.5
22.5
20
6.5
-
10.0
8.0
0
6
6.5
17
0.3447
Yes
84662080
4059495032597
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0105508
03158-0105508
A
15.0
54.5
70.5
M 14x1,5
45
5.0
49.9
40.6
23.7
19.1
9.3
9.0
24.5
32
6.5
-
13.0
16.0
0
6
8.0
43
0.7049
Yes
84662080
4059495032603
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0107108
03158-0107108
A
17.0
70.5
86.5
M 16x1,5
60
5.0
55.4
46.1
28.3
23.7
9.3
10.0
29.4
20
6.5
-
13.0
16.0
0
6
10.0
43
1.2520
Yes
84662080
4059495032610
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0108708
03158-0108708
A
25.0
86.5
102.5
M 16x1,5
60
5.0
61.6
51.0
30.2
25.7
9.3
10.0
29.4
25
6.5
-
17.0
16.0
0
6
12.5
79
2.0000
Yes
84662080
4059495032627
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0201503
03158-0201503
B
4.5
14.5
18.5
M 6
12
2.0
17.3
14.5
9.8
8.6
2.3
5.5
14.1
12
2.5
4
5.5
4.0
0
3
3.5
2
0.0220
Yes
84662080
4059495032634
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0201904
03158-0201904
B
5.5
18.5
22.5
M 8
15
2.5
20.9
16.5
11.6
10.4
2.3
7.5
18.2
14
3.5
4
7.0
4.0
0
3
4.0
5
0.0478
Yes
84662080
4059495032641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0202305
03158-0202305
B
7.0
22.5
26.5
M 10
20
3.0
25.4
19.8
14.2
13.0
2.3
6.0
17.4
15
3.5
4
8.0
4.0
0
3
4.5
10
0.0869
Yes
84662080
4059495032658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0202705
03158-0202705
B
7.0
26.5
30.5
M 10
20
3.0
25.4
19.8
14.2
13.0
2.3
6.0
17.4
15
3.5
4
8.0
4.0
0
3
4.5
10
0.1064
Yes
84662080
4059495032665
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0203106
03158-0203106
B
9.0
30.5
38.5
M 12
25
4.0
30.3
23.1
14.2
11.9
4.6
7.0
21.9
20
3.5
8
10.0
8.0
0
3
4.5
17
0.1702
Yes
84662080
4059495032672
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0203906
03158-0203906
B
11.0
38.5
46.5
M 12
30
4.0
34.2
27.2
17.8
15.5
4.6
7.5
22.5
20
4.5
8
10.0
8.0
0
6
6.5
17
0.2460
Yes
84662080
4059495032689
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0204706
03158-0204706
B
11.0
46.5
54.5
M 12
30
4.0
34.2
27.2
18.0
15.7
4.6
7.5
22.5
20
6.5
8
10.0
8.0
0
6
6.5
17
0.3320
Yes
84662080
4059495032696
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0205508
03158-0205508
B
15.0
54.5
70.5
M 14x1,5
45
5.0
49.9
40.6
23.7
19.1
9.3
9.0
24.5
32
6.5
16
13.0
16.0
0
6
8.0
43
0.6550
Yes
84662080
4059495032702
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0207108
03158-0207108
B
17.0
70.5
86.5
M 16x1,5
60
5.0
55.4
46.1
28.3
23.7
9.3
10.0
29.4
20
6.5
16
13.0
16.0
0
6
10.0
43
1.2470
Yes
84662080
4059495032719
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03158-0208708
03158-0208708
B
25.0
86.5
102.5
M 16x1,5
60
5.0
61.6
51.0
30.2
25.7
9.3
10.0
29.4
25
6.5
16
17.0
16.0
0
6
12.5
79
2.0300
Yes
84662080
4059495032726
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03158 - Centring clamps with ball or hexagon segments
norelem
30.05.2024
03157 - Mandrel collets
norelem
30.05.2024
03165 - Centring clamps
norelem
30.05.2024
K0644 - Centring clamps with ball or hexagon segments
KIPP
27.05.2024
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
01180 - Base plate with flanges grey cast iron
norelem
30.05.2024
04232 - Cam levers internal and external thread, stainless steel
norelem
30.05.2024
03161 - Locating cylinders pneumatic
norelem
30.05.2024
03153 - Locating cylinder Ball Lock
norelem
30.05.2024
03155 - Receiver bushings form A (pressed in at rear)
norelem
30.05.2024
GN 411.2 K - Centring bore clamps type K with clamping balls
Ganter
19.06.2024
33226 - Precision three-jaw chuck maunual operation
norelem
30.05.2024
03157 - Mandrel collets with side lock
norelem
30.05.2024
02041 - Positioning feet
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청