피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03093 - Indexing plungers stainless steel, without collar
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03093_2.prj},{NB=03093-002516_(H_ENTSPANNT)},{D=16},{D2=40},{L=106.0},{L1=50},{L2=40},{H=16.0},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=46},{GEW=0.4342},{EAN=4059495025117},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP=1},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{XA=40.0},{XB=16},{XC=18.7},{XD=24},{XE=4.0},{XF=0.00},{XG=30.1},{XH=2.5},{XI=2.0},{XJ=35.000},{XK=1.8},{XL=84},{XM=3.0},{XN=6.4},{XMUTTERH=12.0000},{XO=8.500},{XT=30.000},{XU=36.000},{ST=2.000},{BEST=03093-002516},{GR=5},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=H},{AUSF=mit Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{SW=36},{BESTES=03094-95},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{POS=ENTSPANNT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
height
[mm]
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
F
chamfer 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03093-001903
03093-001903
Stainless steel
Indexing pin hardened
G
without locknut
3
M 6 x 0.75
14
34.5
17
14
3.5
-
0.8
4.5
10
0.0138
Yes
73181900
4059495025049
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-001004
03093-001004
Stainless steel
Indexing pin hardened
G
without locknut
4
M 8 x 1
18
43.0
21
18
4.0
-
1.0
6.0
12
0.0273
Yes
73181900
4059495024974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-001105
03093-001105
Stainless steel
Indexing pin hardened
G
without locknut
5
M 10 x 1
21
50.0
24
21
5.0
-
1.3
5.0
12
0.0439
Yes
73181900
4059495024981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-001206
03093-001206
Stainless steel
Indexing pin hardened
G
without locknut
6
M 12 x 1,5
25
59.0
28
25
6.0
-
1.8
6.0
14
0.0693
Yes
73181900
4059495024998
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-001308
03093-001308
Stainless steel
Indexing pin hardened
G
without locknut
8
M 16 x 1,5
33
77.0
36
33
8.0
-
2.3
15.0
35
0.1608
Yes
73181900
4059495025001
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-001410
03093-001410
Stainless steel
Indexing pin hardened
G
without locknut
10
M 20 x 1,5
33
83.0
40
33
10.0
-
2.8
15.0
34
0.2017
Yes
73181900
4059495025018
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-001412
03093-001412
Stainless steel
Indexing pin hardened
G
without locknut
12
M 20 x 1,5
33
87.0
42
33
12.0
-
2.8
15.0
39
0.2004
Yes
73181900
4059495025025
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-001516
03093-001516
Stainless steel
Indexing pin hardened
G
without locknut
16
M 24 x 2
40
106.0
50
40
16.0
-
3.2
20.0
46
0.3777
Yes
73181900
4059495025032
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-002903
03093-002903
Stainless steel
Indexing pin hardened
H
with locknut
3
M 6 x 0.75
14
34.5
17
14
3.5
10
0.8
4.5
10
0.0150
Yes
73181900
4059495025124
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-002004
03093-002004
Stainless steel
Indexing pin hardened
H
with locknut
4
M 8 x 1
18
43.0
21
18
4.0
13
1.0
6.0
12
0.0301
Yes
73181900
4059495025056
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-002105
03093-002105
Stainless steel
Indexing pin hardened
H
with locknut
5
M 10 x 1
21
50.0
24
21
5.0
17
1.3
5.0
12
0.0506
Yes
73181900
4059495025063
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-002206
03093-002206
Stainless steel
Indexing pin hardened
H
with locknut
6
M 12 x 1,5
25
59.0
28
25
6.0
19
1.8
6.0
14
0.0796
Yes
73181900
4059495025070
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-002308
03093-002308
Stainless steel
Indexing pin hardened
H
with locknut
8
M 16 x 1,5
33
77.0
36
33
8.0
24
2.3
15.0
35
0.1803
Yes
73181900
4059495025087
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-002410
03093-002410
Stainless steel
Indexing pin hardened
H
with locknut
10
M 20 x 1,5
33
83.0
40
33
10.0
30
2.8
15.0
34
0.2333
Yes
73181900
4059495025094
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-002412
03093-002412
Stainless steel
Indexing pin hardened
H
with locknut
12
M 20 x 1,5
33
87.0
42
33
12.0
30
2.8
15.0
39
0.2342
Yes
73181900
4059495025100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-002516
03093-002516
Stainless steel
Indexing pin hardened
H
with locknut
16
M 24 x 2
40
106.0
50
40
16.0
36
3.2
20.0
46
0.4342
Yes
73181900
4059495025117
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-111903
03093-111903
Stainless steel
Indexing pin not hardened
G
without locknut
3
M 6 x 0.75
14
34.5
17
14
3.5
-
0.8
4.5
10
0.0131
Yes
73181900
4059495025407
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-111004
03093-111004
Stainless steel
Indexing pin not hardened
G
without locknut
4
M 8 x 1
18
43.0
21
18
4.0
-
1.0
6.0
12
0.0270
Yes
73181900
4059495025322
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-111105
03093-111105
Stainless steel
Indexing pin not hardened
G
without locknut
5
M 10 x 1
21
50.0
24
21
5.0
-
1.3
5.0
12
0.0445
Yes
73181900
4059495025346
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-111206
03093-111206
Stainless steel
Indexing pin not hardened
G
without locknut
6
M 12 x 1,5
25
59.0
28
25
6.0
-
1.8
6.0
14
0.0710
Yes
73181900
4059495025353
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-111308
03093-111308
Stainless steel
Indexing pin not hardened
G
without locknut
8
M 16 x 1,5
33
77.0
36
33
8.0
-
2.6
15.0
35
0.1613
Yes
73181900
4059495025360
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-111410
03093-111410
Stainless steel
Indexing pin not hardened
G
without locknut
10
M 20 x 1,5
33
83.0
40
33
10.0
-
2.6
15.0
34
0.2029
Yes
73181900
4059495025377
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-111412
03093-111412
Stainless steel
Indexing pin not hardened
G
without locknut
12
M 20 x 1,5
33
87.0
42
33
12.0
-
2.8
15.0
39
0.2020
Yes
73181900
4059495025384
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-111516
03093-111516
Stainless steel
Indexing pin not hardened
G
without locknut
16
M 24 x 2
40
106.0
50
40
16.0
-
3.2
20.0
46
0.3790
Yes
73181900
4059495025391
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-112903
03093-112903
Stainless steel
Indexing pin not hardened
H
with locknut
3
M 6 x 0.75
14
34.5
17
14
3.5
10
0.8
4.5
10
0.0150
Yes
73181900
4059495025490
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03094 - Indexing plungers without collar
norelem
30.05.2024
03089 - Indexing plungers stainless steel
norelem
10.06.2024
03099 - Mounting brackets
norelem
30.05.2024
03091 - Indexing plungers
norelem
30.05.2024
06460 - Clamping levers external thread
norelem
10.06.2024
03089 - Bushes cylindrical
norelem
30.05.2024
03093 - Indexing plungers without collar
norelem
10.06.2024
03099 - Cam-action indexing plungers stainless steel
norelem
30.05.2024
03093 - Indexing plungers without collar with extended indexing pin
norelem
10.06.2024
03094 - Screw-in washer
norelem
30.05.2024
06401 - Tension levers flat external thread, stainless steel
norelem
30.05.2024
03097 - Indexing plungers without collar
norelem
30.05.2024
02026 - Locating bushes for locating pins
norelem
30.05.2024
03099 - Cam-action indexing plungers
norelem
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청