피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03011 - Spring plungers with slot and ball, LONG-LOK secured, stainless steel
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03011.prj},{NB=03011-16_0},{D1=10.0},{L=24},{L1=14},{H=3.5},{N=2.5},{F1=65},{F2=125},{DREHMOMENTEIN=3.95},{DREHMOMENTAUS=2.95},{GEW=0.0228},{EAN=4059495016061},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=2},{TYP3=2},{NDM=16.000},{XJ=16.000},{NDM1=0.0000},{XA=2.5},{XB=2.5},{XC=11.1},{XD=1.0},{XE=4.0},{XF=26.0},{XG=1.60},{XH=14.0},{XI=1.80},{BEST=03011-16},{MATERIAL=Edelstahl},{AUS=Standard Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUS
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
slot
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
[Nm]
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03011-03
03011-03
Stainless steel
Standard spring force
M 3
1.5
7
4
approx. two thread dials
0.4
0.4
2
3
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
4059495015996
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-04
03011-04
Stainless steel
Standard spring force
M 4
2.5
9
5
approx. two thread dials
0.8
0.6
4
10
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
4059495016009
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-05
03011-05
Stainless steel
Standard spring force
M 5
3.0
12
6
approx. two thread dials
0.9
0.8
6
11
0.12
0.08
0.0009
Yes
73181520
4059495016016
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-06
03011-06
Stainless steel
Standard spring force
M 6
3.5
14
7
approx. two thread dials
1.0
1.0
9
13
0.43
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059495016023
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-08
03011-08
Stainless steel
Standard spring force
M 8
5.0
16
8
approx. two thread dials
1.5
1.2
15
30
1.09
0.37
0.0033
Yes
73181520
4059495016030
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-10
03011-10
Stainless steel
Standard spring force
M 10
6.0
19
9
approx. two thread dials
2.0
1.6
20
35
1.36
0.62
0.0066
Yes
73181520
4059495016047
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-12
03011-12
Stainless steel
Standard spring force
M 12
8.0
22
10
approx. two thread dials
2.5
2.0
30
55
2.03
1.36
0.0106
Yes
73181520
4059495016054
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-16
03011-16
Stainless steel
Standard spring force
M 16
10.0
24
14
approx. two thread dials
3.5
2.5
65
125
3.95
2.95
0.0228
Yes
73181520
4059495016061
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-203
03011-203
Stainless steel
strong spring force
M 3
1.5
7
4
approx. two thread dials
0.4
0.4
5
7
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
4059495016078
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-204
03011-204
Stainless steel
strong spring force
M 4
2.5
9
5
approx. two thread dials
0.8
0.6
12
22
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
4059495016085
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-205
03011-205
Stainless steel
strong spring force
M 5
3.0
12
6
approx. two thread dials
0.9
0.8
19
30
0.12
0.08
0.0010
Yes
73181520
4059495016092
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-206
03011-206
Stainless steel
strong spring force
M 6
3.5
14
7
approx. two thread dials
1.0
1.0
28
40
0.43
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059495016108
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-208
03011-208
Stainless steel
strong spring force
M 8
5.0
16
8
approx. two thread dials
1.5
1.2
47
73
1.09
0.37
0.0036
Yes
73181520
4059495016115
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-210
03011-210
Stainless steel
strong spring force
M 10
6.0
19
9
approx. two thread dials
2.0
1.6
66
100
1.36
0.62
0.0066
Yes
73181520
4059495016122
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-212
03011-212
Stainless steel
strong spring force
M 12
8.0
22
10
approx. two thread dials
2.5
2.0
66
120
2.03
1.36
0.0111
Yes
73181520
4059495016139
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03011-216
03011-216
Stainless steel
strong spring force
M 16
10.0
24
14
approx. two thread dials
3.5
2.5
90
180
3.95
2.95
0.0228
Yes
73181520
4059495016146
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03036 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, sta...
norelem
30.05.2024
03001 - Spring plungers with slot and ball, LONG-LOK secured, steel
norelem
30.05.2024
03010 - Spring plungers with slot and ball, stainless steel
norelem
30.05.2024
03026 - Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured, stainle...
norelem
30.05.2024
03035 - Spring plungers with hexagon socket and ball, stainless steel
norelem
30.05.2024
03031 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, ste...
norelem
30.05.2024
03030 - Spring plungers with hexagon socket and ball, steel
norelem
30.05.2024
03069 - Locators
norelem
30.05.2024
03040 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, long version
norelem
30.05.2024
02020 - Locating pins and rest pads DIN 6321
norelem
30.05.2024
03056 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK secure...
norelem
30.05.2024
03020 - Spring plungers with slot and thrust pin, steel
norelem
30.05.2024
02040 - Positioning feet
norelem
30.05.2024
07165 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청