피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series W1 | Industrial Handles - Angled tubular / machine handles for industrial equipment: aluminum or stainless steel, plastic / polyamide, round
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/w1.prj},{NB=03_buegelgriffe - W1 - W1-30_F600_S01},{BEST=W1-30.F600.S01},{NAME=W1-30_F600_S01},{INAME=W12d30_F600_S01},{SHA256=lfX9IwyQ+WgeQFh4wDiSX3iGFUT6iy+Pj0AWGto3GZw=},{BA=600},{L=625},{M=M6x45},{MAT=Rohr: Aluminium | Schenkel: Aluminium},{O=eloxiert},{FARBE=schwarz, silber},{AUS=Befestigung frontseitig},{N=1000},{PDF=59},{T=},{NT1=Abgewinkelte Rohrgriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Aluminium o. Edelstahl, Kunststoff, Rundrohr},{NN1=Serie W1 | Industriegriffe},{BESTSTP=W1-30_F600_S01},{NTTEXT=Griffe aus Einzelelementen},{NNTEXT=Griffserie W1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
T
Depth
ⁿ/ₐ
BESTSTP
Artikel wie STEP
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.F200.37
200
225
M6x45
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from the front
1000
107
TL_W1-30_F200_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.F250.37
250
275
M6x45
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from the front
1000
107
TL_W1-30_F250_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.F300.37
300
325
M6x45
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from the front
1000
107
TL_W1-30_F300_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.F350.37
350
375
M6x45
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from the front
1000
107
TL_W1-30_F350_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.F400.37
400
425
M6x45
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from the front
1000
107
TL_W1-30_F400_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.F500.37
500
525
M6x45
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from the front
1000
107
TL_W1-30_F500_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.F600.37
600
625
M6x45
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from the front
1000
107
TL_W1-30_F600_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.LF25.37
shank: aluminium
anodized
silver
106
TL_W1-30_LF25_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.LR25.37
shank: aluminium
anodized
silver
106
TL_W1-30_LR25_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.R200.37
200
225
M8
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from behind
1000
107
15
TL_W1-30_R200_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.R250.37
250
275
M8
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from behind
1000
107
15
TL_W1-30_R250_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.R300.37
300
325
M8
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from behind
1000
107
15
TL_W1-30_R300_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.R350.37
350
375
M8
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from behind
1000
107
15
TL_W1-30_R350_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.R400.37
400
425
M8
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from behind
1000
107
15
TL_W1-30_R400_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.R500.37
500
525
M8
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from behind
1000
107
15
TL_W1-30_R500_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.R600.37
600
625
M8
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver
attachment from behind
1000
107
15
TL_W1-30_R600_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.RF25.37
shank: aluminium
anodized
silver
106
TL_W1-30_RF25_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - TL...
TL.W1-30.RR25.37
shank: aluminium
anodized
silver
106
TL_W1-30_RR25_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - W1...
W1-30.F200.N01
200
225
M6x45
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver
attachment from the front
1000
59
W1-30_F200_N01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - W1...
W1-30.F200.S01
200
225
M6x45
tube: aluminium | shank: ...
anodized
black, silver
attachment from the front
1000
59
W1-30_F200_S01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - W1...
W1-30.F200.S04
200
225
M6x45
tube: aluminium | shank: ...
anodized
black
attachment from the front
1000
59
W1-30_F200_S04
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - W1...
W1-30.F200.S37
200
225
M6x45
tube: stainless steel | s...
anodized
black, silver
attachment from the front
1000
59
W1-30_F200_S37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - W1...
W1-30.F200.S54
200
225
M6x45
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from the front
1000
59
W1-30_F200_S54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - W1...
W1-30.F200.S63
200
225
M6x45
tube: aluminium | shank: ...
with plastic cover
black
attachment from the front
1000
59
W1-30_F200_S63
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
03_buegelgriffe - W1 - W1...
W1-30.F250.N01
250
275
M6x45
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver
attachment from the front
1000
59
W1-30_F250_N01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie W1
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청