피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraube - Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 6 mm
SPAX
Holzbau
Tellerkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/holzbau/holzbau_tellerkopf/15468.prj},{NB=0251010603005(350)},{IDNR=0251010603005},{DURCHMESSER=6},{KOPFDURCHMESSER=13.6},{LAENGE=300},{GEWINDELAENGE=65},{BEZ=Holzbauschraube, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 6 mm},{GR=6x300},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0251010602005
0251010602005
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x200
4003530248474
T30
6
T-STAR plus
13.6
200
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0251010602205
0251010602205
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x220
4003530250002
T30
6
T-STAR plus
13.6
220
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0251010602505
0251010602505
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x250
4003530248511
T30
6
T-STAR plus
13.6
250
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0251010602805
0251010602805
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x280
4003530253133
T30
6
T-STAR plus
13.6
280
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0251010603005
0251010603005
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x300
4003530248528
T30
6
T-STAR plus
13.6
300
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0251010601005
0251010601005
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x100
4003530245589
T30
6
T-STAR plus
13.6
100
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
61
4CUT
0251010601205
0251010601205
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x120
4003530245596
T30
6
T-STAR plus
13.6
120
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
68
4CUT
0251010601405
0251010601405
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x140
4003530245602
T30
6
T-STAR plus
13.6
140
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
68
4CUT
0251010601605
0251010601605
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x160
4003530245619
T30
6
T-STAR plus
13.6
160
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
0251010601805
0251010601805
Holzbauschraube, Teilgewi...
6x180
4003530245626
T30
6
T-STAR plus
13.6
180
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
65
4CUT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청