피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02003 - Self-aligning with O-ring and exchangeable inserts
norelem
Flexible standard component system
02000 Self-aligning pads Rest pads, locating pins Extension pieces Positioning feet Workpiece supports
Self-aligning pads
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/pendelauflagen/02003.prj},{NB=02003-719X024 K (0)},{D1=19},{D2=12},{D3=0.0},{L1=24},{L2=8},{L3=10},{KUGEL=15},{GEW=0.0355},{EAN=4059495007939},{NDR=8.000},{KDR=6.647},{STR=1.25},{TYP=1.000},{XA=5.700},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{TYP1=0.000},{XE=2.770},{XF=5.590},{XG=15.130},{XH=9.000},{XI=1.350},{BEST=02003-719X024},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D4=M 8},{BELASTUNG=7},{BESTEG=07113-12109},{BESTEGKIPP=K0385.12109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
KUGEL
Ball Ø
[mm]
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02003-117X022
02003-117X022
steel insert, flat face
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0328
Yes
84662080
4059495007670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-119X024
02003-119X024
steel insert, flat face
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0436
Yes
84662080
4059495007687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-124X028
02003-124X028
steel insert, flat face
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0828
Yes
84662080
4059495007694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-130X030
02003-130X030
steel insert, flat face
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1414
Yes
84662080
4059495007700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-136X036
02003-136X036
steel insert, flat face
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2514
Yes
84662080
4059495007717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-217X022
02003-217X022
stainless steel insert, f...
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0328
Yes
84662080
4059495007724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-219X024
02003-219X024
stainless steel insert, f...
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0430
Yes
84662080
4059495007731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-224X028
02003-224X028
stainless steel insert, f...
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0810
Yes
84662080
4059495007748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-230X030
02003-230X030
stainless steel insert, f...
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1406
Yes
84662080
4059495007755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-236X036
02003-236X036
stainless steel insert, f...
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2510
Yes
84662080
4059495007762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-317X022
02003-317X022
diamond grip insert
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
28
0.0314
Yes
84662080
4059495007779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-319X024
02003-319X024
diamond grip insert
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
39
0.0433
Yes
84662080
4059495007786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-324X028
02003-324X028
diamond grip insert
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
58
0.0814
Yes
84662080
4059495007793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-330X030
02003-330X030
diamond grip insert
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
95
0.1391
Yes
84662080
4059495007809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-336X036
02003-336X036
diamond grip insert
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2484
Yes
84662080
4059495007816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-717X022
02003-717X022
POM insert, flat face
17
10
0.0
M 6
22
7
10
13
4
0.0281
Yes
84662080
4059495007922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-719X024
02003-719X024
POM insert, flat face
19
12
0.0
M 8
24
8
10
15
7
0.0355
Yes
84662080
4059495007939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-724X028
02003-724X028
POM insert, flat face
24
16
0.0
M 10
28
8
10
20
14
0.0689
Yes
84662080
4059495007946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-730X030
02003-730X030
POM insert, flat face
30
20
0.0
M 12
30
9
10
23
27
0.1223
Yes
84662080
4059495007953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-736X036
02003-736X036
POM insert, flat face
36
25
0.0
M 12
36
11
10
28
47
0.2216
Yes
84662080
4059495007960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-917X022
02003-917X022
carbide steel diamond gri...
17
10
7.9
M 6
22
7
10
13
28
0.0330
Yes
84662080
4059495007977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-919X024
02003-919X024
carbide steel diamond gri...
19
12
9.5
M 8
24
8
10
15
39
0.0438
Yes
84662080
4059495007984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-924X028
02003-924X028
carbide steel diamond gri...
24
16
12.7
M 10
28
8
10
20
58
0.0820
Yes
84662080
4059495007991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-930X030
02003-930X030
carbide steel diamond gri...
30
20
15.9
M 12
30
9
10
23
95
0.1420
Yes
84662080
4059495008004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02003-936X036
02003-936X036
carbide steel diamond gri...
36
25
19.0
M 12
36
11
10
28
136
0.2514
Yes
84662080
4059495008011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청