피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight attachment studs, Form E - Thread: metric fine thread, cylindrical, sealed by profiled sealing ring PEFLEX, tube socket pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with tube socket
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_mz_forme.prj},{NB=0174892007},{BZ=0174892007},{VK=24-SWSDS-L42-M48E},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{PN=PN 160},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{L3=86.5},{L5=46.5},{SW1=55},{SW3=60},{I=22},{AM=500},{PAGE=136},{D1=42.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{LST=68.500},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{BOHRD=35.000},{EINBD=54.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=51.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0174802007
0174802007
24-SWSDS-L6-M10E
L 6
PN 315
M 10 x 1
36.5
24.5
14
14
8
15
0174812007
0174812007
24-SWSDS-L8-M12E
L 8
PN 315
M 12 x 1,5
40.5
26.5
17
17
12
25
0174822007
0174822007
24-SWSDS-L10-M14E
L 10
PN 315
M 14 x 1,5
42.5
27.5
19
19
12
50
0174832007
0174832007
24-SWSDS-L12-M16E
L 12
PN 315
M 16 x 1,5
47.5
30.5
22
22
12
70
0174842007
0174842007
24-SWSDS-L15-M18E
L 15
PN 315
M 18 x 1,5
52.5
31.5
24
27
12
90
0174852007
0174852007
24-SWSDS-L18-M22E
L 18
PN 315
M 22 x 1,5
55.0
31.5
27
32
14
130
0174862007
0174862007
24-SWSDS-L22-M26E
L 22
PN 160
M 26 x 1,5
60.0
32.5
32
36
16
180
0174872007
0174872007
24-SWSDS-L28-M33E
L 28
PN 160
M 33 x 2
65.5
35.0
41
41
18
230
0174882007
0174882007
24-SWSDS-L35-M42E
L 35
PN 160
M 42 x 2
77.0
42.5
50
50
20
330
0174892007
0174892007
24-SWSDS-L42-M48E
L 42
PN 160
M 48 x 2
86.5
46.5
55
60
22
500
0174902007
0174902007
24-SWSDS-S6-M12E
S 6
PN 630
M 12 x 1,5
43.0
27.0
17
17
12
50
0174912007
0174912007
24-SWSDS-S8-M14E
S 8
PN 630
M 14 x 1,5
46.5
29.5
19
19
12
60
0174922007
0174922007
24-SWSDS-S10-M16E
S 10
PN 630
M 16 x 1,5
49.5
32.0
22
22
12
80
0174932007
0174932007
24-SWSDS-S12-M18E
S 12
PN 630
M 18 x 1,5
55.5
34.0
24
24
12
90
0174942007
0174942007
24-SWSDS-S14-M20E
S 14
PN 630
M 20 x 1,5
58.5
36.5
27
27
14
130
0174952007
0174952007
24-SWSDS-S16-M22E
S 16
PN 400
M 22 x 1,5
61.5
37.0
27
30
14
130
0174962007
0174962007
24-SWSDS-S20-M27E
S 20
PN 400
M 27 x 2
69.5
43.0
32
36
16
200
0174972007
0174972007
24-SWSDS-S25-M33E
S 25
PN 400
M 33 x 2
78.0
48.0
41
46
18
250
0174982007
0174982007
24-SWSDS-S30-M42E
S 30
PN 400
M 42 x 2
86.5
51.0
50
50
20
500
0174992007
0174992007
24-SWSDS-S38-M48E
S 38
PN 315
M 48 x 2
101.0
60.0
55
60
22
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Straight attachment studs, Form E - Thread: Whitworth tube thread, cylindri...
VOSS
11.04.2023
Straight connections with sealing cone - Both sides have sealing cone match...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling with sealing cone EW single part - Single parts, ...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs, Form B - Thread: metric fine thread, cylindrical...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs, Form B - Thread: Whitworth tube thread, cylindri...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling male connector EVW single part - Single parts, tu...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, L/S-series, ISO 8434-1-SWOSDS,...
VOSS
11.04.2023
Reducing inserts, L-series - Hexagon for locking, tube socket pre-assembled
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L/S-series, DIN 2353 Form A - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - Thread: Whitw...
VOSS
11.04.2023
Straight reduction coupling with sealing cone, L-series, ISO 8431-1-RDSW - ...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs, ANSI/ASME B 1 - Thread: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01...
VOSS
11.04.2023
Straight welding bosses, L/S-series - Inside thread: metric fine thread
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, L-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청