피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable L-fitting, male connector combination fitting - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, Form B, sealing by sealing edge
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with tube socket
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_l_verschr_einsteck_rz.prj},{NB=0163962007},{DT=1.000},{VK=24-SWL-S38-G11/2B},{BZ=0163962007},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{D1=38.000},{PN=-},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{NDM=47.803},{L1=72},{L2=41.0},{L3=89.0},{L5=63.0},{SW1=55},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=22},{PAGE=131},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=32.500},{RAL1=38.000},{RAL2=31.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=55.000},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{CTRL=1.000},{DK=52.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0163012007
24-SWL-L6-G1/8B
0163012007
L 6
PN 315
-
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
0163062007
24-SWL-L8-G1/4B
0163062007
L 8
PN 315
-
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
19
12
17
12
0163112007
24-SWL-L10-G1/4B
0163112007
L 10
PN 315
-
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
0163162007
24-SWL-L12-G3/8B
0163162007
L 12
PN 315
-
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
17
22
12
0163212007
24-SWL-L15-G1/2B
0163212007
L 15
PN 315
-
G 1/2 A
36
21.0
46.5
32.5
27
19
27
14
0163262007
24-SWL-L18-G1/2B
0163262007
L 18
PN 315
-
G 1/2 A
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
0163312007
24-SWL-L22-G3/4B
0163312007
L 22
PN 160
-
G 3/4 A
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
0163362007
24-SWL-L28-G1B
0163362007
L 28
PN 160
-
G 1 A
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
0163412007
24-SWL-L35-G11/4B
0163412007
L 35
PN 160
-
G 1 1/4 A
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
0163462007
24-SWL-L42-G11/2B
0163462007
L 42
PN 160
-
G 1 1/2 A
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
0163512007
24-SWL-S6-G1/4B
0163512007
S 6
-
PB 630
G 1/4 A
31
16.0
40.0
27.0
19
12
17
12
0163562007
24-SWL-S8-G1/4B
0163562007
S 8
-
PB 630
G 1/4 A
32
17.0
42.5
27.5
19
14
19
12
0163612007
24-SWL-S10-G3/8B
0163612007
S 10
-
PB 630
G 3/8 A
34
17.5
45.0
30.0
22
17
22
12
0163662007
24-SWL-S12-G3/8B
0163662007
S 12
-
PB 630
G 3/8 A
38
21.5
48.0
31.0
22
17
24
12
0163712007
24-SWL-S14-G1/2B
0163712007
S 14
-
PB 630
G 1/2 A
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
0163762007
24-SWL-S16-G1/2B
0163762007
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
0163812007
24-SWL-S20-G3/4B
0163812007
S 20
-
PB 400
G 3/4 A
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
0163862007
24-SWL-S25-G1B
0163862007
S 25
-
PB 400
G 1 A
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
0163912007
24-SWL-S30-G11/4B
0163912007
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
0163962007
24-SWL-S38-G11/2B
0163962007
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
0163002007
24-SWLC-L6-G1/8B
0163002007
L 6
PN 315
-
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
0163052007
24-SWLC-L8-G1/4B
0163052007
L 8
PN 315
-
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
19
12
17
12
0163102007
24-SWLC-L10-G1/4B
0163102007
L 10
PN 315
-
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
0163152007
24-SWLC-L12-G3/8B
0163152007
L 12
PN 315
-
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
17
22
12
0163202007
24-SWLC-L15-G1/2B
0163202007
L 15
PN 315
-
G 1/2 A
36
21.0
46.5
32.5
27
19
27
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Adjustable L-fitting, male connector EVL single part - Single parts, tube s...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting, male connector EVL fitted - Single parts, tube socket...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs, Form B - Thread: Whitworth tube thread, cylindri...
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings S-series, ANSI/ASME B 1 - Thread: NPT (ANSI/AS...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting with sealing cone EL single part - Single parts, seali...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting, male connector combination fitting - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
T-couplings, S-series, ISO 8434-1-T - Tube connector on both sides accordin...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting, male connector combination fitting - Thread: Whitwort...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting, male connector EVT, single part - Single parts, tube ...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - Thread: Whitw...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling male connector combination fitting - Thread: Whit...
VOSS
11.04.2023
Straight bulkhead coupling, ISO 8431-1-BHS LN - Tube connector on both side...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - Thread: Whitw...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs, Form E - Thread: Whitworth tube thread, cylindri...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청