피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000272000 - Stainless steel screw, Hygienic Design
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000272000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000272000/01000272000.prj},{NB=01000272018},{ARTNR=01000272018},{OB=mattiert},{D1=M8},{L1=40},{D2=18},{D3=18.8},{K=14.5},{L2=22},{SW=13},{MAT=Edelstahl},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d2.ae.ed.010002720009.pdf},{PREVIEW=01000272000.png},{DEFAULTSORTATTR=1056079}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
Surface
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
01000272001
01000272001
mattiert
M10
20
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272002
01000272002
mattiert
M10
25
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272003
01000272003
mattiert
M10
30
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272004
01000272004
mattiert
M10
40
21
21.8
18
26
16
Edelstahl
01000272005
01000272005
mattiert
M10
50
21
21.8
18
26
16
Edelstahl
01000272006
01000272006
mattiert
M5
10
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
01000272007
01000272007
mattiert
M5
16
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
01000272008
01000272008
mattiert
M5
20
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
01000272009
01000272009
mattiert
M6
12
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272010
01000272010
mattiert
M6
16
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272011
01000272011
mattiert
M6
20
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272012
01000272012
mattiert
M6
25
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272013
01000272013
mattiert
M6
30
14
14.8
12
-
10
Edelstahl
01000272014
01000272014
mattiert
M8
16
18
18.8
14.5
-
13
Edelstahl
01000272015
01000272015
mattiert
M8
20
18
18.8
14.5
-
13
Edelstahl
01000272016
01000272016
mattiert
M8
25
18
18.8
14.5
-
13
Edelstahl
01000272017
01000272017
mattiert
M8
30
18
18.8
14.5
-
13
Edelstahl
01000272018
01000272018
mattiert
M8
40
18
18.8
14.5
22
13
Edelstahl
01000272019
01000272019
poliert
M10
20
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272020
01000272020
poliert
M10
25
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272021
01000272021
poliert
M10
30
21
21.8
18
-
16
Edelstahl
01000272022
01000272022
poliert
M10
40
21
21.8
18
26
16
Edelstahl
01000272023
01000272023
poliert
M10
50
21
21.8
18
26
16
Edelstahl
01000272024
01000272024
poliert
M5
10
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
01000272025
01000272025
poliert
M5
16
12
12.8
10
-
8
Edelstahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® ...
KIPP
27.05.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
GN 1582 - Stainless Steel Screws, Hygienic Design, Low-Profile Head, with R...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청