0002T103 - StainlessTRXTruss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/02t13.prj},{NB=00-02-T103-0040-0200},{S=M 4},{L=20},{L1=5,6,8,10,12,15},{L2=6,8,10,12,15,16,18,20,25},{L3=8,10,12,15,16,20},{L4=8,10,12,15,16,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DS
Drive size
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-02-T103-0030-0050
M 3
5
00-02-T103-0030-0050
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-02-T103-0030-0060
M 3
6
00-02-T103-0030-0060
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-02-T103-0030-0080
M 3
8
00-02-T103-0030-0080
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-02-T103-0030-0100
M 3
10
00-02-T103-0030-0100
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-02-T103-0030-0120
M 3
12
00-02-T103-0030-0120
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-02-T103-0030-0150
M 3
15
00-02-T103-0030-0150
0.500
T10
6.900
-0.5
1.900
+-0.15
00-02-T103-0040-0060
M 4
6
00-02-T103-0040-0060
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0040-0080
M 4
8
00-02-T103-0040-0080
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0040-0100
M 4
10
00-02-T103-0040-0100
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0040-0120
M 4
12
00-02-T103-0040-0120
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0040-0150
M 4
15
00-02-T103-0040-0150
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0040-0160
M 4
16
00-02-T103-0040-0160
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0040-0180
M 4
18
00-02-T103-0040-0180
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0040-0200
M 4
20
00-02-T103-0040-0200
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0040-0250
M 4
25
00-02-T103-0040-0250
0.700
T20
9.400
-0.5
2.500
+-0.15
00-02-T103-0050-0080
M 5
8
00-02-T103-0050-0080
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-02-T103-0050-0100
M 5
10
00-02-T103-0050-0100
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-02-T103-0050-0120
M 5
12
00-02-T103-0050-0120
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-02-T103-0050-0150
M 5
15
00-02-T103-0050-0150
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-02-T103-0050-0160
M 5
16
00-02-T103-0050-0160
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-02-T103-0050-0200
M 5
20
00-02-T103-0050-0200
0.800
T25
11.800
-0.6
3.100
+-0.15
00-02-T103-0060-0080
M 6
8
00-02-T103-0060-0080
1.000
T30
14.000
-0.7
3.700
+-0.2
00-02-T103-0060-0100
M 6
10
00-02-T103-0060-0100
1.000
T30
14.000
-0.7
3.700
+-0.2
00-02-T103-0060-0120
M 6
12
00-02-T103-0060-0120
1.000
T30
14.000
-0.7
3.700
+-0.2
00-02-T103-0060-0150
M 6
15
00-02-T103-0060-0150
1.000
T30
14.000
-0.7
3.700
+-0.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00000003 - Steel(+)Truss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0002T100 - StainlessTRXPan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70020061 - TRF/StainlessFlat countersunk Hexagon socket
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00120003 - Stainless SUS316L(+)Truss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000255 - Funiron Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000290 - Bonded double Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
70020031 - TRF/StainlessFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000214 - U-Nut with cap (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020258 - Flange Nylon Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0090200 - U-Nut (Titanium)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
00000005 - Steel(+)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000674 - Tough Lock Nut (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020248 - Flange Stableford Nut (Small) (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0021210 - E-Lock Nut (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청