ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
Flanged Bearing Units
SSA type
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/sf_series_f_b_u/ssa_type/ssa_zz_asmtab.prj},{NB=SS A6003 ZZ SFA},{VER=2},{END=ZZ SFA},{SIZE=6003},{SD=17},{B1=10},{D=68},{B=12.5},{L=52.0},{SD1=21.5},{SD2=33.1},{R=0.3},{BS=M5},{CR=6000},{COR=3250},{N=9.5},{H=5.4},{N1=5.5},{PPATH=parts/ssa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
R
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
CR
[N]
COR
[N]
SS A6000 ZZ SFA
SS A6000 ZZ SFA
10
8
52
10.0
40.0
13.3
24.4
0.3
M4
4600
1970
SS A6200 ZZ SFA
SS A6200 ZZ SFA
10
9
55
10.0
43.0
16.0
28.6
0.6
M4
5100
2390
SS A6001 ZZ SFA
SS A6001 ZZ SFA
12
8
55
10.0
43.0
16.0
26.5
0.3
M4
5100
2390
SS A6201 ZZ SFA
SS A6201 ZZ SFA
12
10
58
12.0
45.5
16.7
30.1
0.6
M5
6800
3050
SS A6002 ZZ SFA
SS A6002 ZZ SFA
15
9
58
12.0
45.5
19.0
30.1
0.3
M5
5600
2840
SS A6202 ZZ SFA
SS A6202 ZZ SFA
15
11
68
12.5
52.0
20.2
33.1
0.6
M5
7650
3750
SS A6003 ZZ SFA
SS A6003 ZZ SFA
17
10
68
12.5
52.0
21.5
33.1
0.3
M5
6000
3250
SS A6203 ZZ SFA
SS A6203 ZZ SFA
17
12
72
14.0
57.0
22.2
37.9
0.6
M6
9600
4800
SS A6004 ZZ SFA
SS A6004 ZZ SFA
20
12
72
14.0
57.0
25.1
40.1
0.6
M6
9400
5050
SS A6204 ZZ SFA
SS A6204 ZZ SFA
20
14
80
15.5
64.0
26.9
44.8
1.0
M6
12800
6650
SS A6005 ZZ SFA
SS A6005 ZZ SFA
25
12
80
15.5
64.0
30.1
44.8
0.6
M6
10100
5850
SS A6205 ZZ SFA
SS A6205 ZZ SFA
25
15
95
17.0
76.0
32.8
49.7
1.0
M8
14000
7900
SS A6006 ZZ SFA
SS A6006 ZZ SFA
30
13
95
17.0
76.0
35.8
52.7
1.0
M8
13200
8300
SS A6206 ZZ SFA
SS A6206 ZZ SFA
30
16
105
18.5
86.0
38.5
59.7
1.0
M8
19500
11300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청