피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ZS-348 - Pipe Clamps - Beta "Smoothie" Clamps Standard
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Tubing, Hoses & Hose Accessories
Hose & Pipe Clamps, Channels & Straps
Pipe Clamps
Pipe Clamps - Beta "Smoothie" Clamps Standard
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v03000000/l3_v03040000/l4_v03040100/p170640/zs-348_asmtab.prj},{NB=ZS-374},{PN=ZS-374},{AMERSID=1075722},{APACID=-},{EMEAID=-},{GROUP=H6},{TS=2},{PS=-},{CBLOC=3.54},{A2=5.90},{LEN=4.52},{H2=4.33},{BOLT=1/2-13 x 4},{MAT=Steel},{WDTH=1.770},{R=0.177},{HT=1.780},{TSPS=2.000},{BCANG=45.000},{BC=0.039},{TR=0.078},{HLDIA=0.515625},{CBDIA=0.730},{CBDTH=0.4375},{PPATH=../p170635/p170635_asm_dir/zs-348/zs-348_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
GROUP
Group
ⁿ/ₐ
TS
Tube Size
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
ⁿ/ₐ
CBLOC
A1 Bolt Location Center to Center
[인치]
A2
A2 Outside Width
[인치]
LEN
A3 Base Width
[인치]
H2
H2 Overall Height
[인치]
BOLT
Bolt Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ZS-348
ZS-348
1075709
-
-
H3
1/2
-
1.29
2.87
2.16
1.88
3/8-16 x 1 3/4
Steel
ZS-350
ZS-350
1075710
-
-
H3
-
1/4
1.29
2.87
2.16
1.88
3/8-16 x 1 3/4
Steel
ZS-352
ZS-352
1075711
-
-
H3
5/8
-
1.29
2.87
2.16
1.88
3/8-16 x 1 3/4
Steel
ZS-354
ZS-354
1075712
-
-
H4
3/4
-
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Steel
ZS-356
ZS-356
1075713
-
-
H4
-
1/2
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Steel
ZS-358
ZS-358
1075714
-
-
H4
7/8
-
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Steel
ZS-360
ZS-360
1075715
-
-
H4
1
-
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Steel
ZS-362
ZS-362
1075716
-
-
H4
-
3/4
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Steel
ZS-364
ZS-364
1075717
-
-
H5
1 1/4
-
2.36
3.93
3.30
2.99
3/8-16 x 2 3/4
Steel
ZS-366
ZS-366
1075718
-
-
H5
-
1
2.36
3.93
3.30
2.99
3/8-16 x 2 3/4
Steel
ZS-368
ZS-368
1075719
-
-
H5
1 1/2
-
2.36
3.93
3.30
2.99
3/8-16 x 2 3/4
Steel
ZS-370
ZS-370
1075720
-
-
H5
-
1 1/4
2.36
3.93
3.30
2.99
3/8-16 x 2 3/4
Steel
ZS-372
ZS-372
1075721
-
-
H6
-
1 1/2
3.54
5.90
4.52
4.33
1/2-13 x 4
Steel
ZS-374
ZS-374
1075722
-
-
H6
2
-
3.54
5.90
4.52
4.33
1/2-13 x 4
Steel
ZS-376
ZS-376
1075723
-
-
H3
1/2
-
1.29
2.87
2.16
1.88
3/8-16 x 1 3/4
Stainless
ZS-378
ZS-378
1075724
-
-
H3
-
1/4
1.29
2.87
2.16
1.88
3/8-16 x 1 3/4
Stainless
ZS-380
ZS-380
1075725
-
-
H3
5/8
-
1.29
2.87
2.16
1.88
3/8-16 x 1 3/4
Stainless
ZS-382
ZS-382
1075726
-
-
H4
3/4
-
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Stainless
ZS-384
ZS-384
1075727
-
-
H4
-
1/2
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Stainless
ZS-386
ZS-386
1075728
-
-
H4
7/8
-
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Stainless
ZS-388
ZS-388
1075729
-
-
H4
1
-
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Stainless
ZS-390
ZS-390
1075730
-
-
H4
-
3/4
1.77
3.34
2.75
2.51
3/8-16 x 2 1/4
Stainless
ZS-392
ZS-392
1075731
-
-
H5
1 1/4
-
2.36
3.93
3.30
2.99
3/8-16 x 2 3/4
Stainless
ZS-394
ZS-394
1075732
-
-
H5
-
1
2.36
3.93
3.30
2.99
3/8-16 x 2 3/4
Stainless
ZS-396
ZS-396
1075733
-
-
H5
1 1/2
-
2.36
3.93
3.30
2.99
3/8-16 x 2 3/4
Stainless
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청