ZS-252 - Pipe Clamps - Beta "Smoothie" Clamps Standard
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Tubing, Hoses & Hose Accessories
Hose & Pipe Clamps, Channels & Straps
Pipe Clamps
Pipe Clamps - Beta "Smoothie" Clamps Standard
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v03000000/l3_v03040000/l4_v03040100/p170640/zs-252_asmtab.prj},{NB=ZS-262},{PN=ZS-262},{AMERSID=1075665},{APACID=-},{EMEAID=-},{GROUP=S5},{HS=1},{CBLOC=2.05},{LEN=2.75},{A3=2.83},{H1=1.25},{H2=2.520},{BOLT=1/4-20 x 2 1/2},{MAT=Steel},{WDTH=1.181},{R=0.125},{HT=1.151889764},{TSPS=1.420},{BCANG=45.000},{BC=0.025},{TR=0.050},{HLDIA=0.275},{CBDIA=0.506},{CBDTH=0.250},{PPATH=../p170635/p170635_asm_dir/zs-252/zs-252_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
GROUP
Group
ⁿ/ₐ
HS
SAE 100R1 Hose Size
ⁿ/ₐ
CBLOC
A1 Bolt Location Center to Center
[인치]
LEN
A2 Outside Width
[인치]
A3
A3 Base Width
[인치]
H1
H1 Mid Base Height
[인치]
H2
H2 Overall Height
[인치]
BOLT
Bolt Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ZS-252
ZS-252
1075660
-
-
S2
1/4
1.02
1.57
1.65
0.76
1.535
1/4-20 x 1 3/8
Steel
ZS-254
ZS-254
1075661
-
-
S2
3/8
1.02
1.57
1.65
0.76
1.535
1/4-20 x 1 3/8
Steel
ZS-256
ZS-256
1075662
-
-
S3
1/2
1.29
1.96
2.04
0.80
1.610
1/4-20 x 1 1/2
Steel
ZS-258
ZS-258
1075663
-
-
S3
5/8
1.29
1.96
2.04
0.80
1.610
1/4-20 x 1 1/2
Steel
ZS-260
ZS-260
1075664
-
-
S4
3/4
1.57
2.28
2.36
0.94
1.880
1/4-20 x 1 3/4
Steel
ZS-262
ZS-262
1075665
-
-
S5
1
2.05
2.75
2.83
1.25
2.520
1/4-20 x 2 1/2
Steel
ZS-264
ZS-264
1075666
-
-
S2
1/4
1.02
1.57
1.65
0.76
1.535
1/4-20 x 1 3/8
Stainless
ZS-266
ZS-266
1075667
-
-
S2
3/8
1.02
1.57
1.65
0.76
1.535
1/4-20 x 1 3/8
Stainless
ZS-268
ZS-268
1075668
-
-
S3
1/2
1.29
1.96
2.04
0.80
1.610
1/4-20 x 1 1/2
Stainless
ZS-270
ZS-270
1075669
-
-
S3
5/8
1.29
1.96
2.04
0.80
1.610
1/4-20 x 1 1/2
Stainless
ZS-272
ZS-272
1075670
-
-
S4
3/4
1.57
2.28
2.36
0.94
1.880
1/4-20 x 1 3/4
Stainless
ZS-274
ZS-274
1075671
-
-
S5
1
2.05
2.75
2.83
1.25
2.520
1/4-20 x 2 1/2
Stainless
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청