ZGB11 15 - Reinforcing rib, bevel type, hollow type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A12-Angle Plates/Gussets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a12/zgb11_15.prj},{NB=ZGB12-W30-H30-T6},{CODE=ZGB12},{TYPE=Bevel type, hollow type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{W=30},{H=30},{T=6},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
R
[mm]
ZGB11-W30-H30-T6
ZGB11
Bevel type, hollow type
45
S45C
Blackening
3
20.0
0
10.0
10
6
4
ZGB12-W30-H30-T6
ZGB12
Bevel type, hollow type
45
S45C
Hard chrome plating
3
20.0
0
10.0
10
6
4
ZGB15-W30-H30-T6
ZGB15
Bevel type, hollow type
45
S45C
Electroless Nickel Platin...
3
20.0
0
10.0
10
6
4
ZGB13-W30-H30-T6
ZGB13
Bevel type, hollow type
6061
A6061
Natural anodizing
3
20.0
0
10.0
10
6
4
ZGB14-W30-H30-T6
ZGB14
Bevel type, hollow type
6061
A6061
Black anodized
3
20.0
0
10.0
10
6
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청