ZETAcontrol PN 10
VAG
Knife Gate Valve
ZETAcontrol Knife Gate Valve
electric actuator
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_control_plattenschieber/stellantrieb/pn_10_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETAcontrol_DN150-PN10_EA(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=150},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETAcontrol Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=781},{H2=468},{D=285},{DK=240},{L=56},{HS1=0},{B1=237},{C1=265},{C2=186},{C3=63},{DHA1=160},{NSL=4},{D2=M20},{NL=4},{D3=23},{N=8},{VER=3.000},{VERS=2.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
Nominal size
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle
[mm]
L
length
[mm]
HS1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
length of handle
[mm]
DHA1
handwheel diameter actuator
[mm]
NSL
number of blind holes
[mm]
D2
thread-blind hole
[mm]
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
D3
bore diameter
[mm]
ZETAcontrol_DN100-PN10_EA
10
100
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN100 PN10
Electric actuator (EA)
695
382
220
180
52
0
237
265
186
63
160
4
M16
4
19
ZETAcontrol_DN125-PN10_EA
10
125
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN125 PN10
Electric actuator (EA)
738
425
250
210
56
0
237
265
186
63
160
4
M16
4
19
ZETAcontrol_DN150-PN10_EA
10
150
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN150 PN10
Electric actuator (EA)
781
468
285
240
56
0
237
265
186
63
160
4
M20
4
23
ZETAcontrol_DN200-PN10_EA
10
200
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN200 PN10
Electric actuator (EA)
961
566
340
295
60
200
237
265
186
63
160
4
M20
4
23
ZETAcontrol_DN250-PN10_EA
10
250
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN250 PN10
Electric actuator (EA)
1088
693
395
350
68
200
237
265
186
63
160
8
M20
4
23
ZETAcontrol_DN300-PN10_EA
10
300
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN300 PN10
Electric actuator (EA)
1178
783
445
400
78
200
237
265
186
63
160
8
M20
4
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청