카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ZCL-3.0 - Spur Gears
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
ZCL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/zcl/zcl_3_0.prj},{NB=Spur Gears ZCL-3.0-25},{CODE=550827},{DESCRIPTION=ZCL-3.0-25},{DIM01=3.0},{DIM02=25},{DIM03=75},{DIM04=81},{DIM05=45},{DIM06=16},{DIM07=45},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=30},{DIM10=108.9},{WEIGHT=175},{VER=1},{DIMD=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCL-3.0-12
550801
ZCL-3.0-12
3.0
12
36
42
45
12
25
-
30
52.3
43
Spur Gears ZCL-3.0-14
550805
ZCL-3.0-14
3.0
14
42
48
45
12
30
-
30
61.0
61
Spur Gears ZCL-3.0-15
550807
ZCL-3.0-15
3.0
15
45
51
45
12
30
-
30
65.4
70
Spur Gears ZCL-3.0-16
550809
ZCL-3.0-16
3.0
16
48
54
45
12
35
-
30
69.7
82
Spur Gears ZCL-3.0-18
550813
ZCL-3.0-18
3.0
18
54
60
45
12
40
-
30
78.4
109
Spur Gears ZCL-3.0-20
550817
ZCL-3.0-20
3.0
20
60
66
45
12
45
-
30
87.1
135
Spur Gears ZCL-3.0-22
550821
ZCL-3.0-22
3.0
22
66
72
45
16
45
-
30
95.9
156
Spur Gears ZCL-3.0-23
550823
ZCL-3.0-23
3.0
23
69
75
45
16
45
-
30
100.2
169
Spur Gears ZCL-3.0-24
550825
ZCL-3.0-24
3.0
24
72
78
45
16
45
-
30
104.6
180
Spur Gears ZCL-3.0-25
550827
ZCL-3.0-25
3.0
25
75
81
45
16
45
-
30
108.9
175
Spur Gears ZCL-3.0-26
550829
ZCL-3.0-26
3.0
26
78
84
45
16
45
-
30
113.3
205
Spur Gears ZCL-3.0-27
550831
ZCL-3.0-27
3.0
27
81
87
45
16
45
-
30
117.6
224
Spur Gears ZCL-3.0-28
550833
ZCL-3.0-28
3.0
28
84
90
45
16
50
65
30
122.0
207
Spur Gears ZCL-3.0-29
550835
ZCL-3.0-29
3.0
29
87
93
45
16
50
65
30
126.4
220
Spur Gears ZCL-3.0-30
550837
ZCL-3.0-30
3.0
30
90
96
45
16
50
65
30
130.7
236
Spur Gears ZCL-3.0-32
550841
ZCL-3.0-32
3.0
32
96
102
45
16
50
73
30
139.4
243
Spur Gears ZCL-3.0-35
550845
ZCL-3.0-35
3.0
35
105
111
45
20
60
80
30
152.5
315
Spur Gears ZCL-3.0-40
550855
ZCL-3.0-40
3.0
40
120
126
45
20
60
85
30
174.3
322
Spur Gears ZCL-3.0-45
550865
ZCL-3.0-45
3.0
45
135
141
45
20
60
101
30
196.1
434
Spur Gears ZCL-3.0-50
550875
ZCL-3.0-50
3.0
50
150
156
45
20
60
127
30
217.9
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청