YRB-4EML-31S-EN - Safety
CONTRINEX
Safety
Control module
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/safety/control_module/yrb_4eml_31s_en.prj},{NB=YRB-4EML-31S},{ORDERNO=605-000-728},{TYPE=YRB-4EML-31S},{PT=Control module},{SL=Cat. 4, PL e},{H=22.5 x 99 x 114.5},{R=0},{HS=0},{HT=0},{OR=0},{P=0},{RT=10},{SV=24 VAC/VDC},{TR=-20...+55},{ER=IP 20},{SW=0},{BG=0},{NOC=3 or 4},{PTSL=Control module, Cat. 4, PL e},{CEPDF=Conformity_YRB-4EML-31S.pdf},{A=RFID random},{SAO=8},{SAR=18},{NOF=2 x OSSD},{CT=PVC, 5 m, 4 wire},{SSD=8 - 18},{SCD=YSM_YSR_wiring-diagrams-with-T-distributor.pdf},{WG=224.000},{ECCN=853649},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{THX=1412.000},{OMPDF=YRB-4EML-31S_EN.pdf},{HSX=1232.000},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
SL
Safety level
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
PTSL
Product type + Safety level
ⁿ/ₐ
A
Actuation
ⁿ/ₐ
SAO
Safe switch on distance
[mm]
SAR
Safe switch off distance
[mm]
NOF
Number of outputs
ⁿ/ₐ
CT
Connection type
ⁿ/ₐ
SSD
Safe switch distance Sao-Sar
[mm]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
YRB-4EML-31S
605-000-728
YRB-4EML-31S
Control module
Cat. 4, PL e
22.5 x 99 x 114.5
24 VAC/VDC
-20...+55
IP 20
Control module, Cat. 4, P...
RFID random
8
18
2 x OSSD
PVC, 5 m, 4 wire
8 - 18
224.000
853649
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청