카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMU-D - Double Clevis
YSC
cylinders
standard cylinder
medium bore size cylinder
ymu series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ymu_series/ymu_d.prj},{NB=YMU-D050},{BORE=50},{CC=19},{CD=12},{CE=14},{CG=9},{CP=20.3},{CT=52},{PA=60.3},{PB=54.0},{S=62},{T=47},{T1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CG
[mm]
CP
[mm]
CT
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
YMU-D032
32
19
9
12
10
16.3
32
41.0
33.5
48
33
6.5
YMU-D040
40
19
12
14
10
20.3
44
51.8
45.5
50
37
6.5
YMU-D050
50
19
12
14
9
20.3
52
60.3
54.0
62
47
6.5
YMU-D063
63
19
15
14
9
20.3
52
60.3
54.0
75
56
8.5
YMU-D080
80
32
15
20
18
32.3
64
73.8
65.5
94
70
10.5
YMU-D100
100
32
20
20
18
32.3
64
73.8
65.5
112
84
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YMC-D - Double Rear Clevis
YSC
27.09.2023
CB - Double Ear Flange
AirTAC
13.05.2020
CWF - Cylinder Fittings
SAMLO
03.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청