YKE21 38 - Positioning pin welding fixture, cone angle R-type, no grinding back groove, shoulder type, external thread type/stop screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yke21_38.prj},{NB=YKE28-D6-P3-B3-L5-V6},{CODE=YKE28},{TYPE=Stop screw type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=quenching hardness(50~55HRC)},{SUR=Non electrolytic nickel plating},{D=6},{P=3.0},{B=3},{L=5},{V=6},{KC=N/A},{ZZTC=N/A},{TC=0},{ZZAG=N/A},{AG=0},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{LINK=Website Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
GG6
g6
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
YKE21-D6-P3-B3-L5
YKE21
External thread type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
-
-0.004/-0.012
0
9
1.0
0
0
YKE22-D6-P3-B3-L5
YKE22
External thread type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
turn black
-0.004/-0.012
0
9
1.0
0
0
YKE23-D6-P3-B3-L5
YKE23
External thread type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
Non electrolytic nickel p...
-0.004/-0.012
0
9
1.0
0
0
YKE26-D6-P3-B3-L5-V6
YKE26
Stop screw type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
-
-0.004/-0.012
4
9
1.0
0
5
YKE27-D6-P3-B3-L5-V6
YKE27
Stop screw type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
turn black
-0.004/-0.012
4
9
1.0
0
5
YKE28-D6-P3-B3-L5-V6
YKE28
Stop screw type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
Non electrolytic nickel p...
-0.004/-0.012
4
9
1.0
0
5
YKE31-D6-P3-B3-L5
YKE31
External thread type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
-
-0.004/-0.012
0
9
1.0
1
0
YKE32-D6-P3-B3-L5
YKE32
External thread type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
turn black
-0.004/-0.012
0
9
1.0
1
0
YKE33-D6-P3-B3-L5
YKE33
External thread type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
Non electrolytic nickel p...
-0.004/-0.012
0
9
1.0
1
0
YKE36-D6-P3-B3-L5-V6
YKE36
Stop screw type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
-
-0.004/-0.012
4
9
1.0
1
5
YKE37-D6-P3-B3-L5-V6
YKE37
Stop screw type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
turn black
-0.004/-0.012
4
9
1.0
1
5
YKE38-D6-P3-B3-L5-V6
YKE38
Stop screw type
GCr15
SUJ2
quenching hardness(50~55H...
Non electrolytic nickel p...
-0.004/-0.012
4
9
1.0
1
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청