피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YEQ01 37 - Bushing for Locating Pins - Long Circular Hole Type, Positioning and Transformation / Single Side Cutting
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yeq01_37.prj},{NB=YEQ16-D10-P4-W3-L5},{CODE=YEQ16},{TYPE1=Shoulderless},{TYPE2=Long round hole},{TYPE3=Single cut type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=10},{P=4.00},{W=3.00},{L=5},{T=0},{OP=N/A},{TD=N/A},{RC=N/A},{LC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
TYPE3
type
ⁿ/ₐ
TOL
tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
TTOL
T tolerance
[mm]
PP
ⁿ/ₐ
WW
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H
[mm]
YEQ01-D10-P4-W3-L5
YEQ01
Shoulderless
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
T10(A)
SKS93
48~58HRC
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ05-D10-P4-W3-L5
YEQ05
Shoulderless
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
T10(A)
SKS93
54~58HRC
Electroless nickel platin...
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ02-D10-P4-W3-L5
YEQ02
Shoulderless
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ03-D10-P4-W3-L5
YEQ03
Shoulderless
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
9Cr18Mo
SUS440C
48~53HRC
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ06-D10-P4-W3-L5
YEQ06
Shoulderless
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
T10(A)
SKS93
48~58HRC
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ09-D10-P4-W3-L5
YEQ09
Shoulderless
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
T10(A)
SKS93
54~58HRC
Electroless nickel platin...
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ07-D10-P4-W3-L5
YEQ07
Shoulderless
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ08-D10-P4-W3-L5
YEQ08
Shoulderless
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
9Cr18Mo
SUS440C
48~53HRC
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ11-D10-P4-W3-L5
YEQ11
Shoulderless
Long round hole
Single cut type
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
T10(A)
SKS93
48~58HRC
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ13-D10-P4-W3-L5
YEQ13
Shoulderless
Long round hole
Single cut type
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
T10(A)
SKS93
54~58HRC
Electroless nickel platin...
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ12-D10-P4-W3-L5
YEQ12
Shoulderless
Long round hole
Single cut type
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ15-D10-P4-W3-L5
YEQ15
Shoulderless
Long round hole
Single cut type
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
T10(A)
SKS93
48~58HRC
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ17-D10-P4-W3-L5
YEQ17
Shoulderless
Long round hole
Single cut type
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
T10(A)
SKS93
54~58HRC
Electroless nickel platin...
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ16-D10-P4-W3-L5
YEQ16
Shoulderless
Long round hole
Single cut type
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.95
0/-0.5
0
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
0
YEQ21-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ21
Shoulder type
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
T10(A)
SKS93
48~58HRC
-
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ25-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ25
Shoulder type
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
T10(A)
SKS93
54~58HRC
Electroless nickel platin...
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ22-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ22
Shoulder type
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ23-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ23
Shoulder type
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
9Cr18Mo
SUS440C
48~53HRC
-
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ26-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ26
Shoulder type
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
T10(A)
SKS93
48~58HRC
-
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ29-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ29
Shoulder type
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
T10(A)
SKS93
54~58HRC
Electroless nickel platin...
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ27-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ27
Shoulder type
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ28-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ28
Shoulder type
Long round hole
Positioning and transform...
P(+0.012/0)/W(+0.012/0)
9Cr18Mo
SUS440C
48~53HRC
-
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ31-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ31
Shoulder type
Long round hole
Single cut type
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
T10(A)
SKS93
48~58HRC
-
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ33-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ33
Shoulder type
Long round hole
Single cut type
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
T10(A)
SKS93
54~58HRC
Electroless nickel platin...
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
YEQ32-D8-P4-W3-L10-T2
YEQ32
Shoulder type
Long round hole
Single cut type
P(+0.03/+0.01)/W(+0.03/+0...
9Cr18Mo
SUS440C
48~53HRC
-
3.95
0/-0.5
±0.05
P(+0.012/0)
W(+0.012/0)
2
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청