XXQ31 - Economical type, quick connector and T-type triple connector
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xxq31.prj},{NB=XXQ31-D8-A},{CODE=XXQ31},{TYPE=Equal T-type Three plug connector},{MAT1=PBT},{MAT2=PBT},{MAT3=-},{D=8},{COLOR=one},{D1=15.6},{L=23.0},{L1=46},{B=6.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Out of the ring
ⁿ/ₐ
MAT3
Plug pipe material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
XXQ31-D4-A
XXQ31
Equal diameter T type thr...
PBT
PBT
-
4
11.0
18.0
36
4.5
XXQ31-D6-A
XXQ31
Equal diameter T type thr...
PBT
PBT
-
6
13.2
20.0
40
5.3
XXQ31-D8-A
XXQ31
Equal diameter T type thr...
PBT
PBT
-
8
15.6
23.0
46
6.0
XXQ31-D10-A
XXQ31
Equal diameter T type thr...
PBT
PBT
-
10
18.8
26.5
53
6.8
XXQ31-D12-A
XXQ31
Equal diameter T type thr...
PBT
PBT
-
12
21.3
28.5
57
7.5
XXQ31-D16-A
XXQ31
Equal diameter T type thr...
PBT
PBT
-
16
26.5
34.0
68
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청