XMS - Dura Punches - Solid
Moeller Precision Tool
Punches
Dura Punches
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/punches/dura_punches/xms_.prj},{NB=XMSC 13 070 STD 5.00},{TYPE=C},{D=13},{XP=},{P=5.00},{P1=[5.00-12.99]},{P1OUR=[2.50-12.99]},{P2=[5.00-13.00/0.01]},{P2OUR=[2.52-13.00/0.01]},{PSMINSTD=5.00},{PSMINOUR=2.51},{PSMAX=13.00},{PMIN=5.00},{XW=},{W=0.00},{WMINSTD=4.50},{WMINOUR=2.50},{GMAX=13.00},{R=0.00},{L=70},{L1=[70,80,90,100,110,125,150]},{MAT=Steel: PM4, HRC 60-62},{MATH=HRC 40-55},{SBR=STD},{LD1=},{FP1=0.00},{F1=0.00},{LD2=},{FP2=0.00},{F2=0.00},{LD3=},{FP3=0.00},{F3=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
D Shank Dia.
[mm]
G
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Heads
ⁿ/ₐ
PT
Point Tolerance
ⁿ/ₐ
DGD1
Dowel Groove Dia. (1)
[mm]
DGD2
Dowel Groove Dia. (2)
[mm]
DGD3
Dowel Groove Dia. (3)
[mm]
XMSC 08 070 STD 3.10
XMSC 08 070 STD 3.10
8
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
XMSC 10 070 STD 3.20
XMSC 10 070 STD 3.20
10
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
XMSC 13 070 STD 5.00
XMSC 13 070 STD 5.00
13
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
XMSC 16 070 STD 8.00
XMSC 16 070 STD 8.00
16
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
XMSC 20 070 STD 10.00
XMSC 20 070 STD 10.00
20
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
XMSC 25 070 STD 12.00
XMSC 25 070 STD 12.00
25
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
XMSC 32 070 STD 16.00
XMSC 32 070 STD 16.00
32
0.00
Steel: PM4, HRC 60-62
HRC 40-55
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XMC_ - Dura Punches - Ejector
Moeller Precision Tool
08.09.2023
XMS_CD - Dura Punches - Solid, with Dowel
Moeller Precision Tool
04.05.2022
MD_ - Press Fit Buttons - Counter Bore Relief
Moeller Precision Tool
04.05.2022
XMRN - Dura Punch Retainers - XMRN Style, for Round Punches
Moeller Precision Tool
04.05.2022
XMSB - Dura Punch Blanks - Solid
Moeller Precision Tool
04.05.2022
XMCB - Dura Punch Blanks - Ejector
Moeller Precision Tool
04.05.2022
XMRO - Dura Punch Retainers - XMRO Style, for Shaped Punches
Moeller Precision Tool
04.05.2022
MRR - Ball Lock Retainers, Economy Round True Set - Heavy Duty
Moeller Precision Tool
04.05.2022
D84-D94 - Rectangular die sets with four pillars
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
22.07.2021
MSX - Reduced Shank Punches - Solid
Moeller Precision Tool
04.05.2022
XMC_CD - Dura Punches - Ejector, with Dowel
Moeller Precision Tool
08.09.2023
PFF - PFL - PFR - PFV - Dome head precision punches - Shaped punches
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
23.05.2022
MS_ - Shoulder Punches - Solid
Moeller Precision Tool
04.05.2022
MRO - Shoulder Punch Retainers, True Set - MRO Style
Moeller Precision Tool
04.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청