XH 300 - 7/8” (22,225 mm) - Timing belt pulleys
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/xh_300.prj},{NB=XH30038},{MAT=Cast iron},{FLA=With flanges},{COD=38XH300},{CODE=XH30038},{TYPE=6WF},{CFL=FL178},{Z=38},{DP=268.83},{DE=266.03},{DF=290},{DM=175},{DI=227},{F=90.5},{L=120},{SB=32},{WEIGHT=32.00},{SBX=32},{DFX=290.000},{DIX=227.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
XH30018
Steel
With flanges
18XH300
XH30018
6F
FL155
18
127.34
124.55
140
100
-
90.5
110
28
8.90
XH30019
Steel
With flanges
19XH300
XH30019
6F
FL156
19
134.41
131.62
146
100
-
90.5
110
28
9.20
XH30020
Steel
With flanges
20XH300
XH30020
6F
FL157
20
141.49
138.69
155
100
-
90.5
110
28
9.50
XH30021
Steel
With flanges
21XH300
XH30021
6F
FL158
21
148.56
145.77
160
110
-
90.5
110
28
10.80
XH30022
Steel
With flanges
22XH300
XH30022
6F
FL159
22
155.64
152.84
170
110
-
90.5
110
28
12.10
XH30024
Steel
With flanges
24XH300
XH30024
6F
FL161
24
169.79
166.99
184
120
-
90.5
110
28
14.10
XH30025
Steel
With flanges
25XH300
XH30025
6F
FL162
25
176.86
174.07
188
120
-
90.5
110
28
15.40
XH30026
Steel
With flanges
26XH300
XH30026
6F
FL163
26
183.94
181.14
198
120
-
90.5
110
28
16.70
XH30027
Steel
With flanges
27XH300
XH30027
6F
FL164
27
191.01
188.22
200
120
-
90.5
110
28
18.40
XH30028
Steel
With flanges
28XH300
XH30028
6F
FL165
28
198.08
195.29
212
150
-
90.5
110
28
20.20
XH30030
Steel
With flanges
30XH300
XH30030
6F
FL167
30
212.23
209.44
227
150
-
90.5
110
28
23.80
XH30032
Steel
With flanges
32XH300
XH30032
6WF
FL169
32
226.38
223.59
240
150
-
90.5
110
28
26.60
XH30034
Steel
With flanges
34XH300
XH30034
6WF
FL170
34
240.53
237.74
256
150
198
90.5
110
28
29.40
XH30038
Cast iron
With flanges
38XH300
XH30038
6WF
FL178
38
268.83
266.03
290
175
227
90.5
120
32
32.00
XH30040
Cast iron
With flanges
40XH300
XH30040
6WF
FL184
40
282.98
280.18
296
175
241
90.5
120
32
37.50
XH30046
Cast iron
Without flanges
46XH300
XH30046
6W
-
46
325.42
322.63
-
175
283
90.5
120
32
32.50
XH30048
Cast iron
Without flanges
48XH300
XH30048
6W
-
48
339.57
336.78
-
175
297
90.5
120
32
34.00
XH30050
Cast iron
Without flanges
50XH300
XH30050
6W
-
50
410.32
407.52
-
175
368
90.5
120
32
37.00
XH30060
Cast iron
Without flanges
60XH300
XH30060
6W
-
60
424.47
421.67
-
175
382
90.5
120
32
39.00
XH30070
Cast iron
Without flanges
70XH300
XH30070
6A
-
70
495.21
492.42
-
175
453
90.5
120
32
53.00
XH30072
Cast iron
Without flanges
72XH300
XH30072
6A
-
72
509.36
506.56
-
175
467
90.5
120
32
55.00
XH30078
Cast iron
Without flanges
78XH300
XH30078
6A
-
78
551.81
549.01
-
175
510
90.5
120
32
62.00
XH30080
Cast iron
Without flanges
80XH300
XH30080
6A
-
80
565.95
563.16
-
175
524
90.5
120
32
64.00
XH30082
Cast iron
Without flanges
82XH300
XH30082
6A
-
82
580.10
577.31
-
175
538
90.5
120
32
66.00
XH30084
Cast iron
Without flanges
84XH300
XH30084
6A
-
84
594.25
591.46
-
175
552
90.5
120
32
69.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청