slovenčina
English
XD/XL-DGBX/DG - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-DG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_dg/xd_dgbx_dg_asmtab.prj},{NB=XD 150 DGBX},{ORDERNO=XD 150 DGBX},{WDAB=150x40},{LC=150},{H=181},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=126.0},{WB=Roller bearing},{VER=1},{BODY=XD 150 50},{SHAFT=XD 150 50},{WHEEL=150 DGBX 15},{BD=15.000},{PD=60.000},{PPATH=xd_dgbx_dg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XD 80 DGBX
XD 80 DGBX
80x30
55
106
102x83
80x60
9
73.0
Roller bearing
XD 80 DG
XD 80 DG
80x30
55
106
102x83
80x60
9
73.0
Nylon plain bearing
XD 100 DGBX
XD 100 DGBX
100x30
85
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
XD 100 DG
XD 100 DG
100x30
85
128
102x83
80x60
9
87.0
Nylon plain bearing
XD 125 DGBX
XD 125 DGBX
125x38
110
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
XD 125 DG
XD 125 DG
125x38
110
154
102x83
80x60
9
102.5
Nylon plain bearing
XD 150 DGBX
XD 150 DGBX
150x40
150
181
135x110
105x80
11
126.0
Roller bearing
XL 150 DGBX
XL 150 DGBX
150x40
150
181
102x83
80x60
9
126.0
Roller bearing
XD 150 DG
XD 150 DG
150x40
150
181
135x110
105x80
11
126.0
Nylon plain bearing
XL 150 DG
XL 150 DG
150x40
150
181
102x83
80x60
9
126.0
Nylon plain bearing
XD 160 DGBX
XD 160 DGBX
160x40
160
191
135x110
105x80
11
131.0
Roller bearing
XL 160 DG
XL 160 DG
160x40
160
191
135x110
105x80
11
131.0
Nylon plain bearing
XD 200 DGBX
XD 200 DGBX
200x50
230
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
XD 200 DG
XD 200 DG
200x50
230
240
135x110
105x80
11
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청