XAK30 XAK31 - Welding handle type A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xak30_xak31.prj},{NB=XAK30-L250},{CODE=XAK30},{TYPE=hanjielashou A},{MAT=SUM22L},{SUR=duluo},{L=250},{L1=270},{L2=202},{A=17},{B=12},{D=8},{H=44},{T=4},{DD=5.5},{CKZL=0.22},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAK30-L110
XAK30
Welding handle type A
SUM22L
chrome
110
130
62
17
12
8
44
4
5.5
0.13
XAK30-L120
XAK30
Welding handle type A
SUM22L
chrome
120
140
72
17
12
8
44
4
5.5
0.13
XAK30-L125
XAK30
Welding handle type A
SUM22L
chrome
125
145
77
17
12
8
44
4
5.5
0.14
XAK30-L160
XAK30
Welding handle type A
SUM22L
chrome
160
180
112
17
12
8
44
4
5.5
0.16
XAK30-L200
XAK30
Welding handle type A
SUM22L
chrome
200
220
152
17
12
8
44
4
5.5
0.19
XAK30-L250
XAK30
Welding handle type A
SUM22L
chrome
250
270
202
17
12
8
44
4
5.5
0.22
XAK31-L110
XAK31
Welding handle type A
SUS304
mirror reflection
110
130
62
17
12
8
44
4
5.5
0.13
XAK31-L120
XAK31
Welding handle type A
SUS304
mirror reflection
120
140
72
17
12
8
44
4
5.5
0.13
XAK31-L125
XAK31
Welding handle type A
SUS304
mirror reflection
125
145
77
17
12
8
44
4
5.5
0.14
XAK31-L160
XAK31
Welding handle type A
SUS304
mirror reflection
160
180
112
17
12
8
44
4
5.5
0.16
XAK31-L200
XAK31
Welding handle type A
SUS304
mirror reflection
200
220
152
17
12
8
44
4
5.5
0.19
XAK31-L250
XAK31
Welding handle type A
SUS304
mirror reflection
250
270
202
17
12
8
44
4
5.5
0.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청