피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
X-FOX ZM13 - PYRO-FOX Brandschutzmanschette
Kolektor Insulation
Brandschutz
Rohrabschottungen
Abwasser/Rohrpost R 90
PYRO-FOX X-FOX
Powered by
CAD모델 선택
{kolektor_insulation/brandschutz/rohrabschottungen/abwasser_rohrpost_r90/pyro_fox_xfox/pyro_fox_x_fox_zm13.prj},{NB=260-4196(400)},{IDNR=},{ARTNR=260-4196},{LODLEVEL=400},{L1=100},{DA1=121},{S1=10},{DI1=101},{DA2=121},{S2=0},{L2=122},{L3=80},{L4=0},{L5=3},{L6=0},{L7=3},{L8=0},{AG=680},{BS=Ja},{VG=Nein},{AW=Ja},{KB=nein},{RR=Ja},{ME=nein},{SK=nein},{BB=Ja},{NBB=Nein},{RMI=Nein},{GTIN=4016817056792},{PN1=PYRO-FOX Brandschutzmanschette},{PN2=X-FOX 90/650 – EVP},{RM=brennbare Abwasserrohre},{WZ=39269097},{UK=REACH},{WI=https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/260-4196.html},{AUSS=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
L1
Länge
[mm]
DA1
Außendurchmesser Dämmung
[mm]
S1
Dicke
[mm]
DI1
Innendurchmesser
[mm]
DA2
Außendurchmesser Dämmung
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
AG
Artikel Gew
[g]
BS
Brandschutz
ⁿ/ₐ
VG
Versorgung
ⁿ/ₐ
AW
Abwasser
ⁿ/ₐ
KB
Kabel
ⁿ/ₐ
RR
R 90-Rohrschott
ⁿ/ₐ
ME
MLAR Erleichterung
ⁿ/ₐ
SK
S90-Kombischott
ⁿ/ₐ
BB
Brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
NBB
Nicht brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
RMI
R90-Mischinstallaltion
ⁿ/ₐ
GTIN
GTIN/EAN
ⁿ/ₐ
260-4111
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4111
100
163
10
143
163
118
80
940
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056839
260-4112
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4112
100
191
10
171
191
118
80
1060
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056853
260-4116
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4116
100
141
10
121
141
125
80
800
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056808
260-4117
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4117
100
163
10
143
163
129
80
940
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056822
260-4118
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4118
100
141
10
121
141
120
80
800
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056815
260-4119
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4119
100
191
10
171
191
127
80
1060
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056846
260-4185
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4185
100
111
10
91
111
125
80
720
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056778
260-4188
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4188
100
111
10
91
111
116
80
680
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056785
260-4196
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4196
100
121
10
101
121
122
80
680
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056792
260-4211
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4211
100
163
10
143
163
118
80
940
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057294
260-4212
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4212
100
191
10
171
191
118
80
1060
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057317
260-4216
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4216
100
141
10
121
141
125
80
800
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057263
260-4217
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4217
100
163
10
143
163
129
80
940
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057287
260-4218
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4218
100
141
10
121
141
120
80
800
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057270
260-4219
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4219
100
191
10
171
191
127
80
1060
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057300
260-4285
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4285
100
111
10
91
111
125
80
720
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057232
260-4288
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4288
100
111
10
91
111
116
80
680
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057249
260-4296
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-4296
100
121
10
101
121
122
80
680
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057256
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청