WZ/B - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/wz_b.prj},{NB=7742030},{SHA256=iFz9zubSx8mcaqMk1zutFednsJGo7BW75xAE7xExtRQ=},{INAME=7742030},{NAME=7742030},{NNCUSTOM=WZ/B},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7742030},{LINACUSTOM=7742030},{STEPFILE=7742030_WZ60_B_M06.stp},{PNGFILE=WZ_B},{DWGFILE=WZ_B},{CODE=7742030},{MOD=WZ/60/B M6},{D=18},{H=46},{H1=32},{L=54},{M=M 6},{P=13},{WGT=63},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio grigio. Leva in lega di zinco.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7742005
7742005
WZ/40/B M4
16
31
22
36
M 4
9
25
Leva verniciata. Corpo de...
7742010
7742010
WZ/40/B M5
16
31
22
36
M 5
9
24
Leva verniciata. Corpo de...
7742015
7742015
WZ/40/B M6
16
31
22
36
M 6
9
23
Leva verniciata. Corpo de...
7742030
7742030
WZ/60/B M6
18
46
32
54
M 6
13
63
Leva verniciata. Corpo de...
7742035
7742035
WZ/60/B M8
18
46
32
54
M 8
13
61
Leva verniciata. Corpo de...
7742050
7742050
WZ/82/B M10
26
60
43
71
M10
17
161
Leva verniciata. Corpo de...
7742055
7742055
WZ/82/B M12
26
60
43
71
M12
17
155
Leva verniciata. Corpo de...
7742070
7742070
WZ/102/B M14
32
72
51
91
M14
23
253
Leva verniciata. Corpo de...
7742075
7742075
WZ/102/B M16
32
72
51
91
M16
23
344
Leva verniciata. Corpo de...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청