피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WZ 8065 Helical springs, redtangular with round corners - DME - Mat.:Spring steel according DIN 17 223/1 - Tol: as per DIN 2095 (2)
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8065.prj},{NB=WZ806517-60030},{REF=WZ806517-60030},{REFOLD=WZ 8065 17,6 x 30},{DA=17.60},{L0=30.0},{DI=9.60},{AXB=4 x 2},{A=4.000},{B=2.000},{LN=18},{LBI=17.0},{SN=12},{FN=687},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DA
Diameter Da
[mm]
L0
Height Lo
[mm]
DI
Diameter Di
[mm]
AXB
a x b
[mm]
LN
Height Ln
[mm]
LBI
Height
[mm]
SN
Height Sn
[mm]
FN
Force Fn
[N]
WZ806511-00020
WZ806511-00020
11.00
20.0
7.00
2 x 1,25
10
9.5
10
196
WZ806512-50020
WZ806512-50020
12.50
20.0
7.50
2,5 x 1,5
13
12.0
7
265
WZ806513-00050
WZ806513-00050
13.00
50.0
9.00
2 x 1,25
20
18.0
30
147
WZ806514-00025
WZ806514-00025
14.00
25.0
8.00
3 x 1,6
15
13.5
10
392
WZ806515-50025
WZ806515-50025
15.50
25.0
8.50
3,5 x 2,2
17
13.5
8
736
WZ806517-00050
WZ806517-00050
17.00
50.0
9.00
4 x 2
32
30.0
18
687
WZ806517-60030
WZ806517-60030
17.60
30.0
9.60
4 x 2
18
17.0
12
687
WZ806525-00054
WZ806525-00054
25.00
54.0
13.00
6 x 3
35
32.0
19
1177
WZ806525-00077
WZ806525-00077
25.00
77.0
13.00
6 x 3
50
44.0
27
1177
WZ806525-00123
WZ806525-00123
25.00
123.0
13.00
6 x 3
79
72.0
44
1177
WZ806532-00069
WZ806532-00069
32.00
69.0
17.00
7,5 x 4
45
43.0
24
2453
WZ806532-00098
WZ806532-00098
32.00
98.0
17.00
7,5 x 4
64
61.0
34
2453
WZ806538-00067
WZ806538-00067
38.00
67.0
21.00
8,5 x 5
45
44.0
22
2943
WZ806538-00102
WZ806538-00102
38.00
102.0
21.00
8,5 x 5
68
64.0
34
2943
WZ806538-00147
WZ806538-00147
38.00
147.0
21.00
8,5 x 5
97
90.0
50
2943
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청