With Thrust Roller Bearing-with Inner Rings (NBXI,NBXI...Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Combined Type Needle Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/combined_type_nrb/nbxi_z_with_innr.asmtab.prj},{NB=NBXI2530Z},{STDRT=25},{VERS=2},{MASS=200},{SD=25},{D=42},{D1=47},{D2=48.0},{L=30},{B=20.5},{H=11},{SL1=9.5},{SR=0.6},{SR1=0.3},{FW=30},{SDI=30},{SDA=45},{SDB=29},{CR=25100},{CA=27400},{C0R=40100},{C0A=81000},{XD2=48.000},{T2=46.400},{DRT=46.500},{T1=42.500},{PCDBL=0.000},{SDRT=30.050},{DA1=0.000},{CT1=1.400},{CT2=3.000},{CT3=8.000},{SBL=0.000},{ZEFF1=16.000},{CRT=3.500},{SRL=8.950},{LW=15.800},{CVR=18.700},{ZEFF=22.000},{XRE=0.000},{RS=0.500},{DAR=3.000},{SDVR=30.600},{DVR=33.500},{T=33.800},{SDOG=41.200},{ROG=5.000},{OH=3.000},{NH=1.000},{SDL=30.000},{CI=34.170},{LW1=5.000},{RS1=0.600},{SC=1.000},{BL=2.000},{TRNUMBER=MIN},{ORDER=NBXI2530Z},{ORDER1=NBXI 2530Z},{IR=LRT 253020},{PAST=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
STDRT
Schaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
D1
Outside Diameter
[mm]
D2
Outside Diameter
[mm]
L
Width
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
H
Width
[mm]
SL1
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SR1
rs min
[mm]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
SDI
Inside Diameter
[mm]
SDA
da min
[mm]
SDB
Dimension related to the installation
[mm]
CR
Basic dynamic load rating (Radial)
[N]
CA
Basic dynamic load rating (Axial)
[N]
C0R
Basic static load rating (Radial)
[N]
C0A
Basic static load rating (Axial)
[N]
IR
Type of Inner Ring
ⁿ/ₐ
NBXI1223
12
NBXI1223
62
12
24
28
0.0
23
16.5
9
6.5
0.3
0.3
15
15
26
14
12300
10200
14900
23900
LRT 121516
NBXI1223Z
12
NBXI1223Z
63
12
24
28
29.0
23
16.5
9
6.5
0.3
0.3
15
15
26
14
12300
10200
14900
23900
LRT 121516
NBXI1425
14
NBXI1425
71
14
26
30
0.0
25
17.0
9
8.0
0.3
0.3
17
17
28
16
12900
11400
16300
28600
LRT 141717
NBXI1425Z
14
NBXI1425Z
73
14
26
30
31.0
25
17.0
9
8.0
0.3
0.3
17
17
28
16
12900
11400
16300
28600
LRT 141717
NBXI1730
17
NBXI1730
108
17
30
35
0.0
30
20.5
10
10.5
0.3
0.3
20
20
33
19
17600
19000
25400
48700
LRT 172020
NBXI1730Z
17
NBXI1730Z
111
17
30
35
36.0
30
20.5
10
10.5
0.3
0.3
20
20
33
19
17600
19000
25400
48700
LRT 172020
NBXI2030
20
NBXI2030
171
20
37
42
0.0
30
20.5
11
9.5
0.6
0.3
25
25
40
24
20000
22700
32100
60700
LRT 202520
NBXI2030Z
20
NBXI2030Z
175
20
37
42
43.0
30
20.5
11
9.5
0.6
0.3
25
25
40
24
20000
22700
32100
60700
LRT 202520
NBXI2530
25
NBXI2530
194
25
42
47
0.0
30
20.5
11
9.5
0.6
0.3
30
30
45
29
25100
27400
40100
81000
LRT 253020
NBXI2530Z
25
NBXI2530Z
200
25
42
47
48.0
30
20.5
11
9.5
0.6
0.3
30
30
45
29
25100
27400
40100
81000
LRT 253020
NBXI3030
30
NBXI3030
225
30
47
52
0.0
30
20.0
12
9.0
0.6
0.3
35
35
50
34
26900
29100
46200
91100
LRT 303520
NBXI3030Z
30
NBXI3030Z
232
30
47
52
53.0
30
20.0
12
9.0
0.6
0.3
35
35
50
34
26900
29100
46200
91100
LRT 303520
NBXI3532
35
NBXI3532
286
35
52
60
0.0
32
20.0
13
10.0
0.6
0.3
40
40
57
39
29400
41700
54100
133000
LRT 354020
NBXI3532Z
35
NBXI3532Z
294
35
52
60
61.0
32
20.0
13
10.0
0.6
0.3
40
40
57
39
29400
41700
54100
133000
LRT 354020
NBXI4032
40
NBXI4032
344
40
58
65
0.0
32
20.0
14
9.0
0.6
0.3
45
45
62
44
31000
40800
60200
133000
LRT 404520
NBXI4032Z
40
NBXI4032Z
353
40
58
65
66.5
32
20.0
14
9.0
0.6
0.3
45
45
62
44
31000
40800
60200
133000
LRT 404520
NBXI4535
45
NBXI4535
386
45
62
70
0.0
35
25.0
14
10.0
0.6
0.3
50
50
67
49
42200
43300
83400
148000
LRT 455025
NBXI4535Z
45
NBXI4535Z
396
45
62
70
71.5
35
25.0
14
10.0
0.6
0.3
50
50
67
49
42200
43300
83400
148000
LRT 455025
NBXI5040
50
NBXI5040
666
50
72
85
0.0
40
25.5
17
12.0
1.0
1.0
60
60
82
59
47500
64600
103000
224000
LRT 506025
NBXI5040Z
50
NBXI5040Z
703
50
72
85
86.5
40
25.5
17
12.0
1.0
1.0
60
60
82
59
47500
64600
103000
224000
LRT 506025
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청