카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 HCA
CKD
공압 실린더
고속형 실린더
하이스피드 실린더 HCA
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/high_speed_type/hca/hca_ws_asmtab.prj},{NB=HCA-00-40B-400-R1-R(022)},{IDNR=},{TYPE=HCA},{MA=00},{BORE=40},{PORT=},{CUS=B},{STROKE=400},{SWM=-R1},{LWL=},{SWP=-R},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=22},{B=22},{C=20},{D=46.0},{E=73},{EE=Rc 1/4},{F=45.5},{G=57},{J=46.0},{KK=M14 x 1.5},{KKD=14},{KKP=1.50},{L=8},{LL=203},{MB=M35 x 1.5},{MBD=35},{MBP=1.5},{MM=16},{MN=6},{MO=14},{O=57},{Q=25.0},{R=54},{S=28.5},{T=22.0},{U=38},{V=20},{WF=32},{X=277},{XE=223},{Y=45.5},{YA=25.0},{Z=21.0},{LA=289},{LB=10},{LC=22},{LD=10},{LE=247},{LF=40},{LG=3.2},{LH=40},{LK=9.0},{LM=24.0},{LS=58},{FA=9.0},{FB=23.0},{FC=232.0},{FD=100},{FE=80},{FG=58},{FH=40},{FI=244.0},{FJ=9.0},{HD=22.0},{P=39},{P1=59},{RD=21.0},{PPATH=hca_parts/hca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL
[mm]
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
X
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
XE
[mm]
XEPLUS
XE+스트로크
[mm]
Y
[mm]
YA
[mm]
Z
[mm]
LA
[mm]
LAPLUS
LA+스트로크
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LEPLUS
LE+스트로크
[mm]
LF
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LK
[mm]
LM
[mm]
LS
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FCPLUS
FC+스트로크
[mm]
FD
[mm]
FE
[mm]
FG
[mm]
FH
[mm]
FI
[mm]
FJ
[mm]
HD
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
RD
[mm]
HCA-00-20B-400-R1-R
HCA
20
20
13
18
25.0
86
Rc 1/8
34.0
74
33.0
M8 x 1
5
223
623
M25 x 1.5
10
4
8
42
22.0
44
21.5
29
16
24
283
683
239
639
34.0
22.0
15.0
295
695
8
20
4
263
663
30
3.2
40
6.6
19.0
54
4.5
19.5
243.5
643.5
66
52
38
24
251.5
6.6
15.5
28
48
17.5
HCA-00-25B-400-R1-R
HCA
25
20
17
18
30.0
82
Rc 1/8
32.5
71
37.0
M1000
6
213
613
M25 x 1.5
12
5
10
42
21.5
52
23.5
32
16
32
281
681
229
629
32.5
21.5
17.0
293
693
8
20
12
253
653
30
3.2
40
6.6
19.0
54
4.5
27.5
233.5
633.5
66
52
38
24
233.5
6.6
13.0
34
54
14.5
HCA-00-32B-400-R1-R
HCA
32
22
17
20
37.0
67
Rc 1/4
42.0
57
37.0
M1000
6
197
597
M25 x 1.5
12
5
10
42
25.0
52
23.5
32
20
30
269
669
217
617
42.0
25.0
17.0
277
677
8
20
10
237
637
30
3.2
40
6.6
19.0
54
4.5
25.5
221.5
621.5
66
52
38
24
231.5
6.6
22.0
35
55
21.0
HCA-00-40B-400-R1-R
HCA
40
22
22
20
46.0
73
Rc 1/4
45.5
57
46.0
M14 x 1.5
8
203
603
M35 x 1.5
16
6
14
57
25.0
54
28.5
38
20
32
277
677
223
623
45.5
25.0
21.0
289
689
10
22
10
247
647
40
3.2
40
9.0
24.0
58
9.0
23.0
232.0
632.0
100
80
58
40
244.0
9.0
22.0
39
59
21.0
HCA-00-50B-400-R1-R
HCA
50
28
27
26
56.4
77
Rc 3/8
47.5
60
56.0
M18 x 1.5
11
211
611
M40 x 1.5
20
7
17
62
24.5
61
35.5
48
20
33
292
692
231
631
47.5
24.5
25.5
307
707
10
25
8
261
661
45
4.5
45
9.0
29.0
63
9.0
24.0
240.0
640.0
108
90
65
45
253.0
9.0
19.0
44
64
25.0
HCA-00-63B-400-R1-R
HCA
63
28
27
26
69.4
69
Rc 3/8
42.0
65
69.4
M18 x 1.5
11
214
614
M40 x 1.5
20
7
17
62
29.0
66
35.7
62
25
38
305
705
239
639
42.0
29.0
25.7
318
718
13
25
13
264
664
53
5.5
60
11.0
36.5
86
9.0
29.0
248.0
648.0
134
112
80
60
248.0
11.0
21.0
52
72
28.0
HCA-00-80B-400-R1-R
HCA
80
36
32
34
88.0
73
Rc 1/2
45.0
70
88.0
M22 x 1.5
13
232
632
M60 x 2
25
10
22
86
31.5
78
46.5
76
25
42
335
735
257
657
45.0
31.5
34.5
355
755
15
30
12
292
692
63
8.0
71
14.0
45.0
102
14.0
28.0
271.0
671.0
160
132
110
71
271.0
14.0
24.5
114
134
33.5
HCA-00-100B-400-R1-R
HCA
100
45
41
43
108.0
72
Rc 1/2
42.0
72
108.0
M26 x 1.5
16
235
635
M60 x 2
30
11
27
86
30.0
93
55.5
90
30
48
358
758
265
665
42.0
30.0
43.5
373
773
15
30
18
295
695
75
8.0
85
14.0
54.0
118
14.0
34.0
279.0
679.0
178
150
114
85
279.0
14.0
25.0
134
154
35.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청