WIF61 - Fixed seat, top mount, economical
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wif61.prj},{NB=WIF61-D13},{CODE=WIF61},{TYPE=Top Mount Size is fixed Economy},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=13},{DTOL=0/-0.1},{HH=14},{S=17},{D1=14},{D1TOL=+0.1/0},{T=13},{TTOL=0/-0.15},{W=52},{P=38},{DD=6.6},{DD1=11.0},{H1=6.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolerance
[mm]
T
[mm]
TTOL
T tolerance
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
WIF61-D7
WIF61
Top mounting size fixed e...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
7
0/-0.1
9
15
10
8
+0.1/0
8
0/-0.15
36
26
4.5
0.0
0.0
WIF61-D8
WIF61
Top mounting size fixed e...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
8
0/-0.1
11
18
12
9
+0.1/0
10
0/-0.15
42
30
5.5
0.0
0.0
WIF61-D10
WIF61
Top mounting size fixed e...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
10
0/-0.1
12
20
14
11
+0.1/0
12
0/-0.15
44
32
5.5
9.5
5.5
WIF61-D13
WIF61
Top mounting size fixed e...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
13
0/-0.1
14
24
17
14
+0.1/0
13
0/-0.15
52
38
6.6
11.0
6.5
WIF61-D16
WIF61
Top mounting size fixed e...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
16
0/-0.1
18
30
21
18
+0.1/0
15
0/-0.15
56
42
6.6
11.0
6.5
WIF61-D18
WIF61
Top mounting size fixed e...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
18
0/-0.1
20
34
23
20
+0.1/0
16
0/-0.15
66
48
9.0
14.0
9.0
WIF61-D21
WIF61
Top mounting size fixed e...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
21
0/-0.1
21
36
26
23
+0.1/0
19
0/-0.15
70
52
9.0
14.0
9.0
WIF61-D25
WIF61
Top mounting size fixed e...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
25
0/-0.1
24
43
30
27
+0.1/0
20
0/-0.15
84
62
11.0
17.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청