WEH06 07 - Precision type · single layer vacuum suction cup
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/weh06_07_asmtab.prj},{NB=WEH06-d150},{CODE=WEH06},{TYPE=ce xiang pei guan},{COLOR=BLACK},{SM=ding jing xiang jiao},{DD=150.0},{B=82.5},{D=50.0},{S=0},{M=M16 deep 20},{V=0},{J=38},{K=30},{Y=9.0},{M1=4-M8},{PPATH=weh06_07/assem/weh06_07_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
COLOR
Color
[mm]
SM
Suction cup material
[mm]
DD
Disk diameter (d)
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
S
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
J
[mm]
K
Key length
[mm]
Y
[mm]
M1
[mm]
WEH06-d2
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
2.0
20.0
16.0
5
M3 deep 5
11
11
0
0.5
-
WEH06-d3.5
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
3.5
20.0
16.0
5
M3 deep 5
11
11
0
0.5
-
WEH06-d5
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
5.0
29.0
22.5
10
M4 deep 6
21
13
10
0.8
-
WEH06-d6
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
6.0
29.0
22.5
10
M4 deep 6
21
13
10
0.8
-
WEH06-d8
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
8.0
29.5
22.5
10
M4 deep 6
21
13
10
1.2
-
WEH06-d10
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
10.0
30.0
22.5
10
M4 deep 6
21
13
10
1.5
-
WEH06-d15
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
15.0
30.0
22.0
14
M4 deep 6
21
14
10
1.9
M5
WEH06-d20
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
20.0
32.0
22.0
14
M4 deep 6
21
14
10
2.3
M5
WEH06-d25
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
25.0
46.0
32.0
14
M6 deep 8
23
20
12
3.0
M6
WEH06-d30
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
30.0
44.0
32.0
14
M6 deep 8
23
20
12
2.0
M6
WEH06-d35
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
35.0
46.0
32.0
14
M6 deep 8
23
20
12
3.0
M6
WEH06-d40
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
40.0
46.0
32.0
14
M6 deep 8
23
20
12
3.5
M6
WEH06-d50
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
50.0
47.0
32.0
14
M6 deep 8
23
20
12
4.0
M8
WEH06-d60
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
60.0
58.5
40.0
21
M8 deep 11
0
28
17
5.0
M10*1.25
WEH06-d80
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
80.0
60.5
40.0
21
M8 deep 11
0
28
17
6.0
M10*1.25
WEH06-d95
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
95.0
61.0
40.0
21
M8 deep 11
0
28
17
6.0
M10*1.25
WEH06-d100
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
100.0
35.0
50.0
0
M12 deep 18
0
0
22
6.0
-
WEH06-d120
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
120.0
75.5
50.0
0
M16 deep 20
0
38
30
6.0
4-M8
WEH06-d150
WEH06
Lateral piping type
black
Nitrile rubber
150.0
82.5
50.0
0
M16 deep 20
0
38
30
9.0
4-M8
WEH07-d2
WEH07
Lateral piping type
white
Silica gel
2.0
20.0
16.0
5
M3 deep 5
11
11
0
0.5
-
WEH07-d3.5
WEH07
Lateral piping type
white
Silica gel
3.5
20.0
16.0
5
M3 deep 5
11
11
0
0.5
-
WEH07-d5
WEH07
Lateral piping type
white
Silica gel
5.0
29.0
22.5
10
M4 deep 6
21
13
10
0.8
-
WEH07-d6
WEH07
Lateral piping type
white
Silica gel
6.0
29.0
22.5
10
M4 deep 6
21
13
10
0.8
-
WEH07-d8
WEH07
Lateral piping type
white
Silica gel
8.0
29.5
22.5
10
M4 deep 6
21
13
10
1.2
-
WEH07-d10
WEH07
Lateral piping type
white
Silica gel
10.0
30.0
22.5
10
M4 deep 6
21
13
10
1.5
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청