카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WashJet® IMEG - 노즐
Spraying Systems
US 단위
부채꼴 스프레이 노즐
고압 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/high_pressure_flat_spray_nozzles/nozzle_imeg.prj},{NB=SA1/8IMEG-8008},{PN=SA1/8IMEG-8008},{SG2=WashJet® IMEG Nozzles},{CP=nozzle_imeg.prj},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=NPT},{SA=80},{CS=08},{MAT=Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{SPSG=-},{SAG=Standard},{FRC40=0.8},{FRC300=2.2},{FRC500=2.8},{FRC750=3.5},{FRC1000=4},{FRC1500=4.9},{FRC2000=5.7},{FRC2500=6.3},{FRC3000=6.9},{FRC3500=7.5},{FRC4000=8},{L=0.88},{S1=0.50},{S2=0.56},{BBDN=45719},{BFDN=457},{ADN=Assembly Dwg No.},{MT=HSS},{S3=0.31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
FRC500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 500 psi
ⁿ/ₐ
FRC750
유량 용량 (갤론 / 분) @ 750 psi
ⁿ/ₐ
FRC1000
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1000 psi
ⁿ/ₐ
FRC1500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1500 psi
ⁿ/ₐ
FRC2000
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2000 psi
ⁿ/ₐ
FRC2500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2500 psi
ⁿ/ₐ
FRC3000
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3000 psi
ⁿ/ₐ
FRC3500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3500 psi
ⁿ/ₐ
FRC4000
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4000 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1/8IMEG-0503
1/8IMEG-0503
1/8
수/암
NPT
05
03
경화 스테인리스 스틸
0.3
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.4
2.6
2.8
3
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-0503
SA1/8IMEG-0503
1/8
수/암
NPT
05
03
경화 스테인리스 스틸
0.3
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.4
2.6
2.8
3
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-05035
1/8IMEG-05035
1/8
수/암
NPT
05
035
경화 스테인리스 스틸
0.35
0.96
1.2
1.5
1.8
2.1
2.5
2.8
3
3.3
3.5
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-05035
SA1/8IMEG-05035
1/8
수/암
NPT
05
035
경화 스테인리스 스틸
0.35
0.96
1.2
1.5
1.8
2.1
2.5
2.8
3
3.3
3.5
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-0504
1/8IMEG-0504
1/8
수/암
NPT
05
04
경화 스테인리스 스틸
0.4
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
3.5
3.7
4
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-0504
SA1/8IMEG-0504
1/8
수/암
NPT
05
04
경화 스테인리스 스틸
0.4
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
3.5
3.7
4
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-05045
1/8IMEG-05045
1/8
수/암
NPT
05
045
경화 스테인리스 스틸
0.45
1.2
1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.6
3.9
4.2
4.5
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-05045
SA1/8IMEG-05045
1/8
수/암
NPT
05
045
경화 스테인리스 스틸
0.45
1.2
1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.6
3.9
4.2
4.5
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-0505
1/8IMEG-0505
1/8
수/암
NPT
05
05
경화 스테인리스 스틸
0.5
1.4
1.8
2.2
2.5
3.1
3.5
4
4.3
4.7
5
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-0505
SA1/8IMEG-0505
1/8
수/암
NPT
05
05
경화 스테인리스 스틸
0.5
1.4
1.8
2.2
2.5
3.1
3.5
4
4.3
4.7
5
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-05055
1/8IMEG-05055
1/8
수/암
NPT
05
055
경화 스테인리스 스틸
0.55
1.5
1.9
2.4
2.8
3.4
3.9
4.3
4.8
5.1
5.5
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-05055
SA1/8IMEG-05055
1/8
수/암
NPT
05
055
경화 스테인리스 스틸
0.55
1.5
1.9
2.4
2.8
3.4
3.9
4.3
4.8
5.1
5.5
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-0506
1/8IMEG-0506
1/8
수/암
NPT
05
06
경화 스테인리스 스틸
0.6
1.6
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
5.2
5.6
6
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-0506
SA1/8IMEG-0506
1/8
수/암
NPT
05
06
경화 스테인리스 스틸
0.6
1.6
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
5.2
5.6
6
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-05065
1/8IMEG-05065
1/8
수/암
NPT
05
065
경화 스테인리스 스틸
0.65
1.8
2.3
2.8
3.3
4
4.6
5.1
5.6
6.1
6.5
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-05065
SA1/8IMEG-05065
1/8
수/암
NPT
05
065
경화 스테인리스 스틸
0.65
1.8
2.3
2.8
3.3
4
4.6
5.1
5.6
6.1
6.5
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-0507
1/8IMEG-0507
1/8
수/암
NPT
05
07
경화 스테인리스 스틸
0.7
1.9
2.5
3
3.5
4.3
4.9
5.5
6.1
6.5
7
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-0507
SA1/8IMEG-0507
1/8
수/암
NPT
05
07
경화 스테인리스 스틸
0.7
1.9
2.5
3
3.5
4.3
4.9
5.5
6.1
6.5
7
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-05075
1/8IMEG-05075
1/8
수/암
NPT
05
075
경화 스테인리스 스틸
0.75
2.1
2.7
3.2
3.8
4.6
5.3
5.9
6.5
7
7.5
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-05075
SA1/8IMEG-05075
1/8
수/암
NPT
05
075
경화 스테인리스 스틸
0.75
2.1
2.7
3.2
3.8
4.6
5.3
5.9
6.5
7
7.5
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-0508
1/8IMEG-0508
1/8
수/암
NPT
05
08
경화 스테인리스 스틸
0.8
2.2
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
6.9
7.5
8
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-0508
SA1/8IMEG-0508
1/8
수/암
NPT
05
08
경화 스테인리스 스틸
0.8
2.2
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
6.9
7.5
8
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-1003
1/8IMEG-1003
1/8
수/암
NPT
10
03
경화 스테인리스 스틸
0.3
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.4
2.6
2.8
3
0.88
0.50
0.56
SA1/8IMEG-1003
SA1/8IMEG-1003
1/8
수/암
NPT
10
03
경화 스테인리스 스틸
0.3
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.4
2.6
2.8
3
0.88
0.50
0.56
1/8IMEG-10035
1/8IMEG-10035
1/8
수/암
NPT
10
035
경화 스테인리스 스틸
0.35
0.96
1.2
1.5
1.8
2.1
2.5
2.8
3
3.3
3.5
0.88
0.50
0.56
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청