피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W816CIN - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w816cin.prj},{NB=W81612.I08CIN},{SHA256=NPKfPIHwFnbzTPqD/ynPYSwS4yicf2Jl4FNwV4sHBl0=},{INAME=w816122ei08cin},{NAME=w81612.i08cin},{NNCUSTOM=W816CIN},{NTCUSTOM=LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT},{NBCUSTOM=W81612.I08CIN},{LINACUSTOM=W81612.I08CIN},{STEPFILE=W81612.I08CIN.step},{PNGFILE=W816CIN.png},{DWGFILE=W816CIN.dwg},{CODE=W81612.I08CIN},{MIS01=30},{MIS02=47.0},{MIS03=25},{MIS04=11.0},{MIS05=3.5},{MIS06=M12X1,5},{MIS07=19},{MIS08=7},{MIS09=8},{MIS10=8},{MIS11=43}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
R
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
A
[mm]
MIS05
B
[mm]
MIS06
d2
[mm]
MIS07
e2
[mm]
MIS08
s2
[mm]
MIS09
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[gr]
W81610.I04CIN
W81610.I04CIN
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
17
6
4
6
25
W81610.I05CIN
W81610.I05CIN
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
17
6
5
6
26
W81610.I06CIN
W81610.I06CIN
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
17
6
6
6
28
W81612.I05CIN
W81612.I05CIN
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
19
7
5
8
40
W81612.I06CIN
W81612.I06CIN
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
19
7
6
8
40
W81612.I08CIN
W81612.I08CIN
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
19
7
8
8
43
W81616.I06CIN
W81616.I06CIN
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
24
8
6
10
91
W81616.I08CIN
W81616.I08CIN
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
24
8
8
10
93
W81616.I10CIN
W81616.I10CIN
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
24
8
10
10
95
W81620.I08CIN
W81620.I08CIN
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
30
9
8
12
168
W81620.I10CIN
W81620.I10CIN
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
30
9
10
12
173
W81620.I12CIN
W81620.I12CIN
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
30
9
12
12
174
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W912 - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LONG NOSE PIN
Boteco
16.11.2021
W811CIN - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청