카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W810 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w810.prj},{NB=W810.Q0601},{SHA256=VViJ8D5bKGuXwf8il/3XyhVvXrmfLVX1CXqfvMpGoaI=},{INAME=w8102eq0601},{NAME=w810.q0601},{NNCUSTOM=W810},{NTCUSTOM=KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER},{NBCUSTOM=W810.Q0601},{LINACUSTOM=W810.Q0601},{STEPFILE=W810.Q0601.step},{PNGFILE=W810.png},{DWGFILE=W810.dwg},{CODE=W810.Q0601},{MIS01=27},{MIS02=61.5},{MIS03=20},{MIS04=18},{MIS05=7.5},{MIS06=13.8},{MIS07=M12x1,5},{MIS08=14},{MIS09=14},{MIS10=6},{MIS11=6},{MIS12=6},{MIS13=37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
h1
[mm]
MIS05
h3
[mm]
MIS06
d3
[mm]
MIS07
d2
[mm]
MIS08
d
[mm]
MIS09
e
[mm]
MIS10
s
[mm]
MIS11
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[gr]
W810.Q0501
W810.Q0501
22
51.5
17
15
6.5
11.8
M10x1
12
12
5
5
5
22
W810.Q0601
W810.Q0601
27
61.5
20
18
7.5
13.8
M12x1,5
14
14
6
6
6
37
W810.Q0801
W810.Q0801
33
77.5
26
23
9.5
18.8
M16x1,5
19
19
8
8
8
87
W810.Q1001
W810.Q1001
33
90.5
33
30
11.5
18.8
M20x1,5
19
22
10
10
10
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W805 - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER WITHOUT RING NUT - WITH LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
W811 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청